text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PDP67 F 8DI ION PT

Productnummer: 773616
GTIN: 4046548081107
Decentrale ingangsmodule voor PNOZmulti, beschermingsgraad IP67,aansluiting via verbindingsmodule, 8 veilige digitale ingangen, 8 uitgangenconfigureerbaar als standaard, testpuls of 24 V, kunststof aansluitingen.

Uitloop artikel


Eenheid

Uw prijs

€186.50

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Decentrale ingangsmodule voor PNOZmulti, beschermingsgraad IP67,aansluiting via verbindingsmodule, 8 veilige digitale ingangen, 8 uitgangenconfigureerbaar als standaard, testpuls of 24 V, kunststof aansluitingen.

Goedkeuring CE  
cULus Listed  
Toepassingsgebied Standaard/failsafe  
 
Doel van U1 Supply  
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Voedingsspanning U1 naar UL 24 V DC Class 2  
Opgenomen vermogen DC 1.2  
Klemsp. ind. lasten uitschal. -45 V  
Toegestane belastingen ohms  
inductief  
capacitief  
Aantal ingangen 8  
Signaalniveau op ingang bij 0 -3 - +5 V DC  
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 24 V DC  
Potentiaalscheiding ingang nee  
Functie halfgeleideruitgang Testpulsuitgang  
24 V DC-uitgang  
Standaarduitgang  
Gelijkspanning op de uitgang 24 V DC  
Potentiaalscheiding van HGU nee  
HGU kortsluitvast ja  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -30  
60  
Omgevingstemperatuur met UL 40 °C  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? kortdurend  
EMC volgens norm .... EN 61000-4-8  
EN 55011: klasse A  
EN 61000-4-9  
EN 61000-4-11  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Versnel. schok vlg. norm 2
Lucht- en kruipwegen naar IEC 60664-1  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad behuizing IP67  
UL beschermingsgraad (type) Type 1 Enclosure  
Beschermingsgraad klemmen
Inbouwpositie willekeurig  
Behuizingsmat. onderste deel Elastollan 1185A  
Behuizingsmateriaal bovenstuk Valox 553 GF30  
Aansluitklem M12  
Klemsoort schroefvergrendeling  
Afmeting hoogte 133  
Afmeting breedte 61  
Afmeting diepte 31  
Nettogewicht 190  
Brutogewicht 210  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242604  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548081107  
Volume 0.354  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€67.58
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€47.76
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€19.44
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€22.41
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€31.39

Optionele accessoires

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€27.20
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€30.39
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€38.78
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€72.13
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€30.16
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€36.31
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€48.62
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€95.38
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€67.70
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m 380250
Verbindingskabel, PUR, zwart RAL9005, geschikt voor sleepketting,5-polig, bus recht M12, op connector recht M12, B-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€40.00
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m 380251
Verbindingskabel, PUR, zwart RAL9005, geschikt voor sleepketting,5-polig, bus recht M12, op connector recht M12, B-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€42.45
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m 380252
Verbindingskabel, PUR, zwart RAL9005, geschikt voor sleepketting,5-polig, bus recht M12, op connector recht M12, B-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€53.55
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m 380256
Aansluitkabel, PUR, zwart RAL9005, geschikt voor sleepketting, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, B-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€28.93
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m 380257
Aansluitkabel, PUR, zwart RAL9005, geschikt voor sleepketting, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, B-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.38
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m 380258
Aansluitkabel, PUR, zwart RAL9005, geschikt voor sleepketting, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, B-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€42.45
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 4-polig, A- gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², zwart, voor aansluiting van de sensoren PSENmag (veiligheidsschakelaar)/PIT en1.0 (toestemmingsknop) op PSS67 en PDP67.
€28.55
PSEN cs adapter
PSEN cs adapter 380301
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 8-polig, A- gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², zwart, met afscherming (draadgaas), voor aansluiting van een PSENcode-sensor (gecodeerde veiligheidsschakelaar)op PSS67 en PDP67.
€32.99
PSEN sl adapter
PSEN sl adapter 380325
Kabel, adapter, IP68, M12-connector (female), zwart, recht, 8-polig, A- gecodeerd naar M12-connector (male), zwart, recht, 5-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², zwart, met afscherming (draadgaas), voor het aansluiten van een PSENslock-sensor (veilige hekbewaking) op PSS67 en PDP67.
€32.99
PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€15.26
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.14
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€36.56
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€55.26
PDP67 cable M12-5sm, 5m
PDP67 cable M12-5sm, 5m 380709
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€17.61