Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"773614","name":"PDP67 F 8DI ION VA","price":"241.41","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010200212720480NN"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PDP67 F 8DI ION VA
Productnummer: 773614
GTIN: 4046548070880
Decentrale ingangsmodule voor PNOZmulti, beschermingsgraad IP67,aansluiting via
verbindingsmodule, 8 veilige digitale ingangen, 8 uitgangenconfigureerbaar
als standaard, testpuls of 24 V, roestvrijstalen aansluitingen.
Eenheid
Uw prijs
€241.41
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Decentrale ingangsmodule voor PNOZmulti, beschermingsgraad IP67,aansluiting via verbindingsmodule, 8 veilige digitale ingangen, 8 uitgangenconfigureerbaar als standaard, testpuls of 24 V, roestvrijstalen aansluitingen.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV |
| Toepassingsgebied | Standard/Fail-safe |
Technische data
Elektrische data
| Doel van U1 | Supply |
| Voedingsspanning (V) | 24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 1.2 |
| Klemsp. ind. lasten uitschal. | -45 V |
| Toegestane belastingen |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Ingangen
| Aantal ingangen | 8 |
| Signaalniveau op ingang bij 0 | -3 - +5 V DC |
| Gelijkspanning op ingang | 24 V |
| U ingang vlg. EN 61131-2 type1 | 24 V DC |
| Ingangstype volgens EN 61131-2 | 1, 3 |
| Potentiaalscheiding ingang | nein |
Halfgeleideruitgangen
| Functie halfgeleideruitgang |
Testtaktausgang
24 V DC-Ausgang Standardausgang |
| Gelijkspanning op de uitgang | 24 V DC |
| Potentiaalscheiding van HGU | nein |
| HGU kortsluitvast | ja |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | -30 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | kortdurend |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... |
EN 61000-4-8
EN IEC 61000-6-4 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Versnel. schok vlg. norm 2 | 10g |
| Lucht- en kruipwegen naar | IEC 60664-1 |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP67 |
| Beschermingsgraad klemmen | IP67 |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmateriaal |
PBT
Valox 855 PET |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | Valox 855 |
| Behuizingsmat. opschriftdrager | PC |
| Aansluitklem | M12 1.4305 Edelstahl |
| Klemsoort | schraubverriegelt |
| Afmeting hoogte | 133 |
| Afmeting breedte | 60 |
| Afmeting diepte | 30 |
| Nettogewicht | 250 |
| Brutogewicht | 270 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 7a |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242604 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548070880 |
| Volume | 0.354 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€28.02
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.30
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€39.94
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€74.29
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€31.06
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€37.40
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€50.08
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€98.24
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€69.73
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
Verbindingskabel, PUR, zwart RAL9005, geschikt voor sleepketting,5-polig,
bus recht M12, op connector recht M12, B-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€41.20
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
Verbindingskabel, PUR, zwart RAL9005, geschikt voor sleepketting,5-polig,
bus recht M12, op connector recht M12, B-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€43.72
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
Verbindingskabel, PUR, zwart RAL9005, geschikt voor sleepketting,5-polig,
bus recht M12, op connector recht M12, B-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€55.16
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
Aansluitkabel, PUR, zwart RAL9005, geschikt voor sleepketting, 5-polig,
bus recht M12, op open kabeluiteinde, B-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€29.80
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
Aansluitkabel, PUR, zwart RAL9005, geschikt voor sleepketting, 5-polig,
bus recht M12, op open kabeluiteinde, B-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€32.32
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
Aansluitkabel, PUR, zwart RAL9005, geschikt voor sleepketting, 5-polig,
bus recht M12, op open kabeluiteinde, B-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€43.72
PSEN ma adapter
380300
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 4-polig, A-
gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecodeerd,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², zwart, voor aansluiting van de sensoren PSENmag
(veiligheidsschakelaar)/PIT en1.0 (toestemmingsknop) op PSS67 en PDP67.
€29.41
PSEN cs adapter
380301
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 8-polig, A-
gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecodeerd,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², zwart, met afscherming (draadgaas), voor
aansluiting van een PSENcode-sensor (gecodeerde veiligheidsschakelaar)op
PSS67 en PDP67.
€33.98
PSEN sl adapter
380325
Kabel, adapter, IP68, M12-connector (female), zwart, recht, 8-polig, A-
gecodeerd naar M12-connector (male), zwart, recht, 5-polig, A-gecodeerd,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², zwart, met afscherming (draadgaas), voor het
aansluiten van een PSENslock-sensor (veilige hekbewaking) op
PSS67 en PDP67.
€33.98
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€15.72
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.83
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€37.66
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€56.92
PDP67 cable M12-5sm, 5m
380709
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€18.14
Verplichte Accessoires
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€69.61
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€49.19
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€20.02
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€23.08
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€32.33