text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ m B1 Basis Set 2

Productnummer: 772702
GTIN: 4046548095838
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, basisset 2 bestaande uit: 1x 772101 PNOZ m B1 (incl. 779213 USB Memory 512 MB), 1x 751016 PNOZ Set4 Spring Terminals, 2x 772142 PNOZ m EF 8DI4DO, 2x 751004 PNOZ s Set spring loaded terminals 22,5 mm, 1x 772140 PNOZ m EF 16DI, 1x 751004 PNOZ s Set spring loaded terminals 22,5 mm.

Eenheid

Uw prijs

€1,574.29

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, basisset 2 bestaande uit: 1x 772101 PNOZ m B1 (incl. 779213 USB Memory 512 MB), 1x 751016 PNOZ Set4 Spring Terminals, 2x 772142 PNOZ m EF 8DI4DO, 2x 751004 PNOZ s Set spring loaded terminals 22,5 mm, 1x 772140 PNOZ m EF 16DI, 1x 751004 PNOZ s Set spring loaded terminals 22,5 mm.

 
Nettogewicht 643  
Brutogewicht 991  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242207  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548095838  
Volume 7.917  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1