text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION

Productnummer: 772610
GTIN: 4046548105407
Decentrale in-/uitgangsmodule voor PNOZmulti 2, beschermingsgraad IP67, aansluiting via verbindingsmodule PDP-Link, 10 veilige digitaleingangen, 4 veilige uitgangen, 8 uitgangen configureerbaar als standaard, testpuls of 24 V, aansluitingen 2 x M12 5-polig en 2 x M12 8-polig.

Eenheid

Uw prijs

€419.20

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Decentrale in-/uitgangsmodule voor PNOZmulti 2, beschermingsgraad IP67, aansluiting via verbindingsmodule PDP-Link, 10 veilige digitaleingangen, 4 veilige uitgangen, 8 uitgangen configureerbaar als standaard, testpuls of 24 V, aansluitingen 2 x M12 5-polig en 2 x M12 8-polig.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Toepassingsgebied Standard/Fail-safe  
 
Doel van U1 Supply  
Voedingsspanning (V) 24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Doel van U2 Load Supply  
Voedingsspanning 2 (V) 24  
Type voedingsspanning U2 DC  
Tolerantie van U2 -30 %/+25 %  
Apparaatbeveiliging maximaal 10 A  
Aantal ingangen 10  
Gelijkspanning op ingang 24 V  
Ingangstype volgens EN 61131-2 1, 3  
Potentiaalscheiding ingang ja  
Functie halfgeleideruitgang Testtaktausgang  
24 V DC-Ausgang  
Standardausgang  
Gelijkspanning op de uitgang 24 V DC  
Potentiaalscheiding van HGU ja  
HGU kortsluitvast ja  
Toegest. belast. 1-pol. uitg. ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -30  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61000-4-8  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Versnel. schok vlg. norm 2 10g  
Lucht- en kruipwegen naar IEC 60664-1  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad behuizing IP67 (not evaluated by UL)  
Potentiaalscheiding 1 tussen Eingang und int. Busspannung  
Soort potentiaalscheiding 1 Basisisolierung  
Potentiaalscheiding 2 tussen HL-Ausgang und int. Busspann.  
Soort potentiaalscheiding 2 Basisisolierung  
Behuizingsmateriaal PBT  
Valox 855  
PET  
Behuizingsmateriaal codering PC  
Aansluitklem M12  
Klemsoort schraubverriegelt  
Afmeting hoogte 162  
Afmeting breedte 60  
Afmeting diepte 30  
Nettogewicht 315  
Brutogewicht 332  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242204  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548105407  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1