Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"772135","name":"PNOZ m ES CC-Link","price":"351.67","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ m ES CC-Link
Productnummer: 772135
GTIN: 4046548069433
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, veldbusmodule,CC-
Link.
Eenheid
Uw prijs
€351.67
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
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) |
| Toepassingsgebied | Standard |
Technische data
Elektrische data
| Doel van U1 | Versorgung des Moduls |
| Voedingsspanning (V) | 24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 1.1 |
| Potentiaalscheiding U1 | ja |
| Doel van UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Bron van interne spanning | über Basisgerät |
| Spanningstype van UINT1 | DC |
Veldbus interface
| Veldbuspoort | CC-Link V1.10 |
| Apparaattype van de veldbus | Slave |
| Toegest. veldbusstat.adressen | 1 ... 63d |
| Instelbare overdrachtsnelheden |
2,5 MBit/s
5 MBit/s 625 kbit/s 10 MBit/s 156 kbit/s |
| Aansluiting veldbus | 5-pol. Combicon-Steckverbinder |
| Galvan. scheid. van de veldbus | ja |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | 0 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Condensvorming toegelaten? | unzulässig |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 61131-2 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | IP54 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen | IP20 |
Potentiële scheiding
| Potentiaalscheiding 1 tussen | Feldbus und Modul |
| Soort potentiaalscheiding 1 | Funktionsisolierung |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | waager. auf Hutschiene |
| Afmetingen DIN-rail | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
| Aansluitklem |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
| Afmeting hoogte | 101.4 |
| Afmeting breedte | 22.5 |
| Afmeting diepte | 110.4 |
| Nettogewicht | 90 |
| Brutogewicht | 110 |
Milieu
| RoHS-conformiteit | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242208 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069433 |
| Volume | 0.366 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Veerkrachtklemmen, voor veldbusmodule op PNOZ mm0.xp, 1 set.
€7.88
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
783543
Veerkrachtklemmen, voor veldbusmodule op PNOZ mm0.xp, 10 sets.
€69.59
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Steekbare schroefklemmen, veldbusmodule op PNOZ mm0.xp, 1 set.
€7.88
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
793543
Steekbare schroefklemmen, veldbusmodule op PNOZ mm0.xp, 10 sets.
€69.59
Alternatief
PNOZ m ES Profinet
772138
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, veldbusmodule,
Profinet.
€382.10
PNOZ m ES EtherCAT
772136
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, veldbusmodule,
EtherCAT.
€363.67
PNOZ m ES EtherNet/IP
772137
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, veldbusmodule,
EtherNet/IP.
€363.67
PNOZ m ES CANopen
772134
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, veldbusmodule,
CANopen.
€363.67
PNOZ m ES Profibus
772132
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, veldbusmodule,
Profibus.
€363.67
PNOZ m ES Powerlink
772119
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, veldbusmodule,
POWERLINK.
€382.10
Passend daarbij
PNOZ m B0
772100
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, basismodule,
uitbreidbaar, 20 veilige digitale ingangen, 4 veiligehalfgeleideruitgangen.
€712.19
PNOZ m EF Multi Link
772120
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,uitbreidingsmodule,
veilig verbinden van 2 configureerbare veilige kleine besturingen
PNOZmulti 2.
€262.73
PNOZ m B1
772101
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, basismodule,
uitbreidbaar, Ethernet-interface met switch, USB-geheugen.
€541.76
PNOZ m EF PDP Link
772121
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,uitbreidingsmodule,
veilige verbinding decentrale I/O-modulen.
€262.73
PNOZ m ES ETH
772130
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,
communicatiemodule, 2 Ethernet/Modbus-TCP-interfaces.
€225.96