Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"772131","name":"PNOZ m ES RS232","price":"129.12","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ m ES RS232
Productnummer: 772131
GTIN: 4046548069532
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,
communicatiemodule, 1 seriële interface RS232.
Eenheid
Uw prijs
€129.12
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
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) |
| Toepassingsgebied | Standard |
Technische data
Elektrische data
| Bron van interne spanning | über Basisgerät |
Veldbus interface
| Galvan. scheid. van de veldbus | nein |
Seriële interface
| Aantal RS-232-poorten | 1 |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | 0 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Condensvorming toegelaten? | unzulässig |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 61131-2 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | II |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | IP54 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen | IP20 |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | waager. auf Hutschiene |
| Afmetingen DIN-rail | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
| Aansluitklem |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Klemsoort | steckbar |
| Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
| Afmeting hoogte | 101.4 |
| Afmeting breedte | 22.5 |
| Afmeting diepte | 120 |
| Nettogewicht | 85 |
| Brutogewicht | 105 |
Milieu
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242208 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069532 |
| Volume | 1.680 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires
€7.23
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
793538
Steekbare schroefklemmen, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 set.
€7.23
Optionele accessoires
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Verbindingsstekker voor de aansluiting van de module op de linkerzijdevan de
basismodule PNOZmulti, geel/zwart (10 stuks).
€48.88
€63.84
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
793539
Steekbare schroefklemmen, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 sets.
€63.84
Passend daarbij
PNOZ m B0
772100
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, basismodule,
uitbreidbaar, 20 veilige digitale ingangen, 4 veiligehalfgeleideruitgangen.
€691.45
PNOZ m EF PDP Link
772121
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,uitbreidingsmodule,
veilige verbinding decentrale I/O-modulen.
€255.08
PNOZ m EF Multi Link
772120
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,uitbreidingsmodule,
veilig verbinden van 2 configureerbare veilige kleine besturingen
PNOZmulti 2.
€255.08
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, veilige
communicatiemodule SafetyNET p RTFL voor PNOZ m Bx.
€510.65
PNOZ m EF 16DI
772140
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,uitbreidingsmodule,
16 veilige digitale ingangen.
€230.52