Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"772130","name":"PNOZ m ES ETH","price":"225.96","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ m ES ETH
Productnummer: 772130
GTIN: 4046548069471
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,
communicatiemodule, 2 Ethernet/Modbus-TCP-interfaces.
Eenheid
Uw prijs
€225.96
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
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) |
| Toepassingsgebied | Standard |
Technische data
Elektrische data
| Doel van UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Bron van interne spanning | über Basisgerät |
| Spanningstype van UINT1 | DC |
| Tolerantie van UINT.- module | -2 %/+2 % |
Ethernet-interface
| Ethernet IP-adres | 169.254.60.1 |
| Connectortype ETHERNET-interf. | RJ45 |
| Ethernet overdrachtssnelheid |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| Aantal Ethernet-poorten | 2 |
Veldbus interface
| Veldbuspoort | Modbus/TCP |
| Apparaattype van de veldbus | Slave |
| Aansluiting veldbus | RJ45 |
| Galvan. scheid. van de veldbus | ja |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | 0 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Condensvorming toegelaten? | unzulässig |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 61131-2 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | IP54 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen | IP20 |
Potentiële scheiding
| Potentiaalscheiding 1 tussen | Feldbus und Modul |
| Soort potentiaalscheiding 1 | Funktionsisolierung |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | waager. auf Hutschiene |
| Afmetingen DIN-rail |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
| Afmeting hoogte | 101.4 |
| Afmeting breedte | 22.5 |
| Afmeting diepte | 111 |
| Nettogewicht | 80 |
| Brutogewicht | 90 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242208 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069471 |
| Volume | 0.343 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
RJ45 Connector
380401
RJ45-connector, recht, IP20, 8-polig, Cat6a, IDC-aansluiting, AWG
22, kabeldiameter: 5,5-8,5 mm
€19.53
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Verbindingsstekker voor de aansluiting van de module op de linkerzijdevan de
basismodule PNOZmulti, geel/zwart (10 stuks).
€50.35
Alternatief
PNOZ m ES RS232
772131
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,
communicatiemodule, 1 seriële interface RS232.
€134.28
Passend daarbij
PNOZ m B0
772100
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, basismodule,
uitbreidbaar, 20 veilige digitale ingangen, 4 veiligehalfgeleideruitgangen.
€712.19
PNOZ m EF Multi Link
772120
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,uitbreidingsmodule,
veilig verbinden van 2 configureerbare veilige kleine besturingen
PNOZmulti 2.
€262.73
PNOZ m EF PDP Link
772121
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,uitbreidingsmodule,
veilige verbinding decentrale I/O-modulen.
€262.73
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, veilige
communicatiemodule SafetyNET p RTFL voor PNOZ m Bx.
€531.08
PNOZ m EF 16DI
772140
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,uitbreidingsmodule,
16 veilige digitale ingangen.
€237.44