text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ m EF PDP Link

Productnummer: 772121
GTIN: 4046548069686
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,uitbreidingsmodule, veilige verbinding decentrale I/O-modulen.

Eenheid

Uw prijs

€262.73

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Toepassingsgebied Fail-safe  
 
Doel van U1 Versorgung des Moduls  
Voedingsspanning (V) 24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 100  
Apparaatbeveil. (automaat) U1 6 A, Automat, Char.B  
Doel van UINT1 Versorgung des Moduls  
Bron van interne spanning über Basisgerät  
Spanningstype van UINT1 DC  
Kortsl.beveil. UB dec.module ja  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Condensvorming toegelaten? unzulässig  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte IP54  
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen IP20  
Potentiaalscheiding 1 tussen Modul und Systemspannung  
Soort potentiaalscheiding 1 Funktionsisolierung  
Inbouwpositie waager. auf Hutschiene  
Afmetingen DIN-rail 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Max. lengte kabel niet afgesch 30  
Max. lengte kabel afgeschermd 100  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat PC  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Aansluitklem Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Klemsoort steckbar  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 101.4  
Afmeting breedte 22.5  
Afmeting diepte 120  
Nettogewicht 96  
Brutogewicht 117  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242208  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069686  
Volume 0.367  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

Spring terminals PNOZ mml2p
Spring terminals PNOZ mml2p 783540
Veerkrachtklemmen, PNOZ mml2p, 1 set.
€31.25
Screw terminals PNOZ mml2p
Screw terminals PNOZ mml2p 793540
Steekbare schroefklemmen, PNOZ mml2p, 1 set.
€31.25

Optionele accessoires

PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Metergoed, bus/power hybride kabel, PUR, geel RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, kleur van de aders: rood, wit, groen, bruin
€7.11
PSS67 I/O Cable
PSS67 I/O Cable 380320
Metergoed, PUR, geel RAL1003, 5x0,25, kleur van de aders: bruin, wit, blauw, zwart, grijs
€3.80
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Verbindingsstekker voor de aansluiting van de module op de linkerzijdevan de basismodule PNOZmulti, geel/zwart (10 stuks).
€50.35
Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs.
Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs. 783541
Veerkrachtklemmen, PNOZ mml2p, 10 sets.
€269.84
Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs. 793541
Steekbare schroefklemmen, PNOZ mml2p, 10 sets.
€269.84

Passend daarbij

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, basismodule, uitbreidbaar, 20 veilige digitale ingangen, 4 veiligehalfgeleideruitgangen.
€712.19
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, basismodule, uitbreidbaar, Ethernet-interface met switch, USB-geheugen.
€541.76
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, veldbusmodule, POWERLINK.
€382.10
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,uitbreidingsmodule, veilig verbinden van 2 configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2.
€262.73
PNOZ m ES ETH
PNOZ m ES ETH 772130
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, communicatiemodule, 2 Ethernet/Modbus-TCP-interfaces.
€225.96