text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ m C0

Productnummer: 772105
GTIN: 4046548059144
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, stand-alone- basismodule, niet uitbreidbaar, 8 ingangen, 4 veilige halfgeleideruitgangen.

Eenheid

Uw prijs

€420.63
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
Toepassingsgebied Failsafe  
 
Doel van U1 Voeding van de module  
Voedingsspanning (V) 24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 204  
Apparaatbeveil. (automaat) U1
Toegestane belastingen ohms  
inductief  
capacitief  
Aantal configureerbare I/O's 2  
Potentiaalscheiding van I/O nee  
Kortsl.beveil. niet-veil. HGU ja  
Spanning bij 1 niet-veil. HGU UB - 2 V bij 0,1 A  
Aantal digitale ingangen 6  
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 24 V DC  
Potentiaalscheiding ingang nee  
Potentiaalscheiding van HGU nee  
HGU kortsluitvast ja  
Aantal testpulsuitgangen 2  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen
Inbouwpositie horizont. op rail  
Afmetingen DIN-rail
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat PC  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Aansluitklem Schroefklem  
Veerkrachtklem  
Klemsoort steekbaar  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 101.4  
Afmeting breedte 22.5  
Afmeting diepte 120  
Nettogewicht 105  
Brutogewicht 110  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242207  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548059144  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
Set steekbare reserveklemmen 4-polig met schroeftechniek, VE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4.
€30.97
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
Set steekbare reserveklemmen 4-polig met veerkrachttechniek, VE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4.
€30.97

Optionele accessoires

PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu, USB-kabel, lengte 3 m.
€25.26
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH 772300
Verbindingskabel, USB 2.0 type A naar USB 2.0 type Mini-B, aderdoorsnede: 0,09 mm², afgeschermd, kabellengte: 3 m
€23.16
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
PNOZmulti-chipkaart, set 10 stuks, 8 kB.
€125.79
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
PNOZmulti-chipkaart, 1 stuk, 8 kB.
€13.85
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti-chipkaart, 1 stuk, 32 kB.
€21.91
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti-chipkaart, set 10 stuks, 32 kB.
€188.60
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Chipkaart uitleesapparaat voor PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR,PSSu WB.
€93.99