Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"772100","name":"PNOZ m B0","price":"712.19","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ m B0
Productnummer: 772100
GTIN: 4046548059137
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, basismodule,
uitbreidbaar, 20 veilige digitale ingangen, 4 veiligehalfgeleideruitgangen.
Eenheid
Uw prijs
€712.19
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
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Toepassingsgebied | Fail-safe |
Technische data
Elektrische data
| Doel van U1 | Versorgung des Systems |
| Voedingsspanning (V) | 24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Apparaatbeveil. (automaat) U1 | 6 A, Automat, Char.B |
| Doel van U2 | Versorgung der HL-Ausgänge |
| Voedingsspanning 2 (V) | 24 |
| Type voedingsspanning U2 | DC |
| Tolerantie van U2 | -20 %/+25 % |
| Potentiaalscheiding U2 | ja |
| Toegestane belastingen |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Configureerbare ingangen/uitgangen
| Aantal configureerbare I/O's | 8 |
| Potentiaalscheiding van I/O | nein |
| Kortsl.beveil. niet-veil. HGU | Ja |
| Spanning bij 1 niet-veil. HGU | UB - 2 V bei 0,1 A |
Ingangen
| Aantal digitale ingangen | 12 |
| U ingang vlg. EN 61131-2 type1 | 24 V DC |
| Potentiaalscheiding ingang | nein |
Halfgeleideruitgangen
| Potentiaalscheiding van HGU | ja |
| HGU kortsluitvast | ja |
Test klok uitgangen
| Aantal testpulsuitgangen | 4 |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | 0 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | unzulässig |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 61131-2 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | IP54 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen | IP20 |
Potentiële scheiding
| Potentiaalscheiding 1 tussen | HL-Ausgang und Systemspannung |
| Soort potentiaalscheiding 1 | Basisisolierung |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | waager. auf Hutschiene |
| Afmetingen DIN-rail |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
| Aansluitklem |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Klemsoort | steckbar |
| Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
| Afmeting hoogte | 101.4 |
| Afmeting breedte | 45 |
| Afmeting diepte | 120 |
| Nettogewicht | 235 |
| Brutogewicht | 250 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242207 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548059137 |
| Volume | 0.648 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PNOZ Chip Card Reader
779230
Chipkaart uitleesapparaat voor PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR,PSSu
WB.
€93.99
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Houder voor chipkaart, voor PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
€12.47
€12.47
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Verbindingsstekker voor de aansluiting van de module op de linkerzijdevan de
basismodule PNOZmulti, geel/zwart (10 stuks).
€50.35
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
779261
Afsluitconnector op de linkerzijde van de basismodule PNOZmulti,
geel/zwart (10 stuks).
€42.75
Verplichte Accessoires
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Set steekbare reserveklemmen 8-polig met schroeftechniek, VE = 1
X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4.
€41.26
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Set steekbare reserveklemmen 8-polig met veerkrachttechniek, VE = 1
X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4.
€41.26
Alternatief
PNOZ m B1
772101
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, basismodule,
uitbreidbaar, Ethernet-interface met switch, USB-geheugen.
€541.76
Passend daarbij
PNOZ m ES Powerlink
772119
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, veldbusmodule,
POWERLINK.
€382.10
PNOZ m EF Multi Link
772120
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,uitbreidingsmodule,
veilig verbinden van 2 configureerbare veilige kleine besturingen
PNOZmulti 2.
€262.73
PNOZ m EF PDP Link
772121
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,uitbreidingsmodule,
veilige verbinding decentrale I/O-modulen.
€262.73
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, veilige
communicatiemodule SafetyNET p RTFL voor PNOZ m Bx.
€531.08
PNOZ m ES ETH
772130
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,
communicatiemodule, 2 Ethernet/Modbus-TCP-interfaces.
€225.96