text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ s4 C (10pcs.)

Productnummer: 751904
GTIN: 4046548090697
PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 3 M,1 V, 1 HL, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, bewaking van noodstop, hekken, VE = 10 stuks.

Eenheid

Uw prijs

€2,266.91

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 3 M,1 V, 1 HL, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, bewaking van noodstop, hekken, VE = 10 stuks.

 
Nettogewicht 1890  g
Brutogewicht 2048  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371819  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548090697  
Volume 4.375  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 10