Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"751601","name":"PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"943.81","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
Productnummer: 751601
GTIN: 4046548086140
PNOZsigma spanningsbewakingsrelais, voor toepassingen tot PL e en SIL
CL 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, uitgangen: 3 M, 1 V, 6 hulpuitgangen,
breedte: 90 mm, steekbare veerkrachtklemmen, uitbreiding met PNOZsigma
contactuitbreidingen.
Eenheid
Uw prijs
€943.81
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PNOZsigma spanningsbewakingsrelais, voor toepassingen tot PL e en SIL CL 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, uitgangen: 3 M, 1 V, 6 hulpuitgangen, breedte: 90 mm, steekbare veerkrachtklemmen, uitbreiding met PNOZsigma contactuitbreidingen.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
Technische data
Elektrische data
| Doel van U1 | Device Supply |
| Voedingsspanning (V) | 100 |
| Type voedingsspanning U1 | AC/DC |
| Opgenomen vermogen AC | 10.5 |
| Opgenomen vermogen DC | 8 |
Meetcircuit
| Meetcircuit freq.bereik (Hz) | 50 |
Ingangen
| Aantal ingangen | 6 |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal halfgeleideruitgangen | 6 |
| Toler. ext. spann. DC halfgel. | -20 %/+20 % |
Halfgeleideruitgangen (standaard)
| galv. sch. niet-veil. HG-uitg | ja |
| Kortsl.beveil. niet-veil. HGU | ja |
| Sign.niv. bij 1 niet-veil. HGU | UB - 2,5 V DC bei 0,05 A |
Relais uitgangen
| Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
| Spanning AC1 veiligheidscont. | 250 |
| Max.stroom AC1 veiligh.cont. | 6 |
| Spanning DC1 veiligheidscont. | 24 |
| Max. stroom DC1 veiligh.cont. | 6 |
| Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
| Spanning AC15 veiligheidscont. | 230 |
| Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 3 |
| Spanning DC13 veiligheidscont. | 24 |
| Veiligheidscont.: AC bij UL | 250 V AC G.U. (same polarity) |
| Veiligh.contacten:Pilot Duty | R300, B300 for NO contact only |
| Materiaal relaiscontacten | AgCuNi |
| aanv. contactspecific. relais | + 0,2 µm Au |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | -10 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | unzulässig |
| EMC volgens norm .... |
EN 60255-26
EN 61326-3-1 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60255-21-1 |
| Testernstklasse trillen | Klasse 1 |
| Testernstklasse schokken | Klasse 1 |
| Aardbeving volgens norm 1 | EN 60255-21-3 |
| Testernstklasse aardbeving | Klasse 0 |
| Testernstklasse schokbestend. | Klasse 1 |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 60255-27 |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | IP54 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen | IP20 |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | beliebig |
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
| Aansluitklem | Federkraftklemme |
| Klemsoort | steckbar |
| Afmeting hoogte | 98 |
| Afmeting breedte | 90 |
| Afmeting diepte | 120 |
| Nettogewicht | 655 |
| Brutogewicht | 665 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371819 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000019 |
| ETIM reference feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548086140 |
| Volume | 0.857 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |