Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"751189","name":"PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated","price":"278.41","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated
Productnummer: 751189
GTIN: 4046548063073
PNOZsigma tijdrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling,
uitgangen: 3 Sz, 1 V (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, breedte: 17,5 mm,
steekbare veerkrachtklemmen, contactblok en tijdrelais voor
contactuitbreiding in combinatie met veiligheidsgerelateerde
besturingsonderdelen of voor het uitvoeren van een veilige tijdfunctie(opkom,
afval, wis...
Meer
Eenheid
Uw prijs
€278.41
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PNOZsigma tijdrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 3 Sz, 1 V (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, breedte: 17,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, contactblok en tijdrelais voor contactuitbreiding in combinatie met veiligheidsgerelateerde besturingsonderdelen of voor het uitvoeren van een veilige tijdfunctie(opkom, afval, wissen), gelakte versie.
Algemene data
| Goedkeuring |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 2 W |
Relais uitgangen
| Aantal hulpcontacten vertraagd | 1 |
| Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
| Spanning AC1 veiligheidscont. | 240 V |
| Max.stroom AC1 veiligh.cont. | 6 A |
| Spanning DC1 veiligheidscont. | 24 V |
| Max. stroom DC1 veiligh.cont. | 6 A |
| Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
| Spanning AC15 veiligheidscont. | 230 V |
| Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 5 A |
| Spanning DC13 veiligheidscont. | 24 V |
| Veiligheidscont.: AC bij UL | 240 V AC G.U. (same polarity) |
| Materiaal relaiscontacten | AgCuNi |
| aanv. contactspecific. relais | + 0,2 µm Au |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP40 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Times
| Instelbare tijden |
0.8
s 0.7 s 0.4 s 0.2 s 0.3 s 15 s 2.5 s 1.5 s 25 s 35 s 0.5 s 0.6 s 7 s 6 s 3 s 5 s 4 s 210 s 150 s 0.1 s 0.04 s 8 s 80 s 90 s 60 s 50 s 20 s 40 s 30 s 16 s 1 s 2 s 70 s 100 s 120 s 140 s 300 s 200 s 160 s 3.5 s 180 s 14 s 240 s 12 s 10 s |
| Tolerantie Tv | +/-1 % + +/-20 ms |
| Herhalingsnauwkeurigheid | +/-1 % + +/-20 ms |
| Tolerantie bij storing | +/-15 % + +/-20 ms |
| Min. vertragingstijd formule | tv - 15 % - 20 ms |
| Max. vertragingstijd formule | tv + 15 % + 20 ms |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
| Aansluitklem | Veerkrachtklem |
| Klemsoort | steekbaar |
| Afmeting hoogte | 100 mm |
| Afmeting breedte | 17.5 mm |
| Afmeting diepte | 120 mm |
| Nettogewicht | 175 g |
| Brutogewicht | 185 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371819 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000019 |
| ETIM reference feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548063073 |
| Volume | 0.384 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Stekker voor het verbinden van PNOZsigma basisrelais met PNOZsigma
uitbreidingsrelais, VPE = 10 stuks.
€41.26
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Set steekbare reserveklemmen, veerkrachttechniek, VPE = 1 X1,
1 X2, 1 X3, 1 X4, 3-polig, voor 17,5 mm behuizing.
€13.47