text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

Productnummer: 751106
GTIN: 4046548025521
PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 2-kanaals schakeling, 1 M, 1 V per knop, uitgangen: 3 M, 1 V, 1 HL, UB 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen,tweehandenbedieningsrelais, bewaking van de gelijktijdigheid bij tweehandenbedieningsknoppen.

Eenheid

Uw prijs

€421.33

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 2-kanaals schakeling, 1 M, 1 V per knop, uitgangen: 3 M, 1 V, 1 HL, UB 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen,tweehandenbedieningsrelais, bewaking van de gelijktijdigheid bij tweehandenbedieningsknoppen.

Goedkeuring CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 3.5  W
Apparaatbeveiliging maximaal Max. kabeldoorsnede  
Type tweehand.apparaat vlg.
Type tweehandenapparaat III C  
Aantal ingangen 2  
Aantal halfgeleideruitgangen 1  
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 DC-12  
Gebruikscat. AC/DC1 norm EN 60947-4-1  
Spanning AC1 veiligheidscont. 240  V
Max.stroom AC1 veiligh.cont. 6  A
Spanning DC1 veiligheidscont. 24  V
Max. stroom DC1 veiligh.cont. 6  A
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 230  V
Max.stroom AC15 veiligh.cont. 5  A
Spanning DC13 veiligheidscont. 24  V
Veiligheidscont.: AC bij UL 240 V AC G.U. (same polarity)  
Materiaal relaiscontacten AgCuNi  
aanv. contactspecific. relais + 0,2 µm Au  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Omgevingstemperatuur -10  °C
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-1  
Overspanningscategorie III / II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP40  
Beschermingsgraad klemmen
Inbouwpositie willekeurig  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat PC  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Aansluitklem Veerkrachtklem  
Klemsoort steekbaar  
Afmeting hoogte 100  mm
Afmeting breedte 22.5  mm
Afmeting diepte 120  mm
Nettogewicht 185  g
Brutogewicht 195  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371821  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001452  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548025521  
Volume 0.300  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Afsluitstekker PNOZsigma of PNOZsigma uitbreiding, VPE = 10 stuks.
€35.09
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
Set steekbare reserveklemmen 4-polig met veerkrachttechniek, VE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4.
€30.97