text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c

Productnummer: 750107
GTIN: 4046548025644
PNOZsigma contactuitbreiding, uitgangen: 4 M, 1 V, UB 24 V DC, breedte: 17,5 mm, steekbare schroefklemmen, contactblok voor contactuitbreiding in combinatie met veiligheidsgerelateerde besturingsonderdelen.

Eenheid

Uw prijs

€164.27

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PNOZsigma contactuitbreiding, uitgangen: 4 M, 1 V, UB 24 V DC, breedte: 17,5 mm, steekbare schroefklemmen, contactblok voor contactuitbreiding in combinatie met veiligheidsgerelateerde besturingsonderdelen.

Goedkeuring CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 2  W
Aantal ingangen 1  
Aantal halfgeleideruitgangen 0  
Gebruikscat. AC/DC1 norm EN 60947-4-1  
Spanning AC1 veiligheidscont. 240  V
Max.stroom AC1 veiligh.cont. 6  A
Spanning DC1 veiligheidscont. 24  V
Max. stroom DC1 veiligh.cont. 6  A
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 230  V
Max.stroom AC15 veiligh.cont. 5  A
Spanning DC13 veiligheidscont. 24  V
Veiligheidscont.: AC bij UL 240 V AC G.U. (same polarity)  
Materiaal relaiscontacten AgCuNi  
aanv. contactspecific. relais + 0,2 µm Au  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Omgevingstemperatuur -10  °C
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-1  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP40  
Beschermingsgraad klemmen
Inbouwpositie willekeurig  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat PC  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Aansluitklem Schroefklem  
Klemsoort steekbaar  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 98  mm
Afmeting breedte 17.5  mm
Afmeting diepte 120  mm
Nettogewicht 170  g
Brutogewicht 180  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371819  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548025644  
Volume 0.360  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Set steekbare reserveklemmen, schroefklem, VPE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4, 3-polig, voor 17,5 mm behuizing.
€13.47
PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
Stekker voor het verbinden van PNOZsigma basisrelais met PNOZsigma uitbreidingsrelais, VPE = 10 stuks.
€41.26