Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"710002","name":"PNOZ c2 24VDC 2n/o","price":"168.88","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007086","0010000200708680IC"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ c2 24VDC 2n/o
Productnummer: 710002
GTIN: 4046548074659
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 2-kanaals schakeling
met detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2 M, 1 HL, handmatigestart, UB = 24
V DC, breedte: 22,5 mm, veerkrachtklemmen niet steekbaar,
veiligheidsrelais voor de evaluatie van sensoren met 2 HL-uitgangen,
compacte bouwhoogte.
Eenheid
Uw prijs
€168.88
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 2-kanaals schakeling met detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2 M, 1 HL, handmatigestart, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, veerkrachtklemmen niet steekbaar, veiligheidsrelais voor de evaluatie van sensoren met 2 HL-uitgangen, compacte bouwhoogte.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 3 W |
Ingangen
| Aantal ingangen | 2 |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal halfgeleideruitgangen | 1 |
| Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 | DC-12 |
Relais uitgangen
| Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
| Spanning AC1 veiligheidscont. | 240 V |
| Max.stroom AC1 veiligh.cont. | 3 A |
| Spanning DC1 veiligheidscont. | 24 V |
| Max. stroom DC1 veiligh.cont. | 4 A |
| Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
| Spanning AC15 veiligheidscont. | 230 V |
| Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 1.5 A |
| Spanning DC13 veiligheidscont. | 24 V |
| Veiligheidscont.: AC bij UL | 240 V AC G.U. (same polarity) |
| Veiligh.contacten:Pilot Duty | B300, R300 |
| Materiaal relaiscontacten | AgCuNi |
| aanv. contactspecific. relais | + 0,2 µm Au |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP40 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
| Aansluitklem | Veerkrachtklem |
| Klemsoort | vast |
| Afmeting hoogte | 105 mm |
| Afmeting breedte | 22.5 mm |
| Afmeting diepte | 100 mm |
| Nettogewicht | 160 g |
| Brutogewicht | 170 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 1317-36-8 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371819 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000019 |
| ETIM reference feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548074659 |
| Volume | 0.273 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364190 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |