text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch

Productnummer: 6L000019
GTIN: 4046548101485
Mechanisch heksysteem PSENmech, met M12-aansluiting 8-polig, vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten vergrendeling 1 V,contacten sluiting 2 V, voedingsspanning 24 V AC/DC.

Eenheid

Uw prijs

€136.71

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CSA  
CE  
CCC  
UKCA  
DGUV  
Serieschakeling geschikt ja  
Apparaatvariant Sensor  
 
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 AC/DC  
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning DC13 veiligheidscont. 24  
Omgevingstemperatuur -25  
55  
Overspanningscategorie II  
Beschermingsgraad behuizing IP67  
Sluitkracht 1500  
Aansluitingstype M12, 8-polig male  
Afmeting hoogte 192  
Afmeting breedte 42  
Afmeting diepte 44  
Nettogewicht 489  
Brutogewicht 541  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 6c  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272603  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548101485  
Volume 0.591  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Accessoires voor inbedrijfname

PSEN me5 AS
PSEN me5 AS 6L000001
Standaardbedienpen voor heksysteem PSEN me5. Benaderingsradius R ≥ 800mm
€10.50
PSEN me5 AA
PSEN me5 AA 6L000002
Haakse bedienpen voor heksysteem PSEN me5. Benaderingsradius R ≥ 600 mm.
€11.69
PSEN me5 AR
PSEN me5 AR 6L000003
Radiusbedienpen voor heksysteem PSEN me5, schakelaar, voor kleine kleppen. Benaderingsradius R ≥ 150 mm.
€29.37
PSEN me5 AF
PSEN me5 AF 6L000004
Flexibele bedienpen voor heksysteem PSEN me5. Benaderingsradius R ≥ 400 mm.
€23.48

Optionele accessoires

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€25.85
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.02
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€42.21
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€25.85
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.02
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€42.21
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€85.80
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€85.80
PSEN/PDP67 M12-8sf  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals 540332
Connector, 8-polig, bus recht M12, A-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink, kabelbuitendiameter 6- 8 mm
€26.23
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€61.92
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Connector, 8-polig, connector recht M12, A-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink, kabelbuitendiameter 6-8 mm
€24.49
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€40.86
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€48.37
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€61.17
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€85.19
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€107.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 0,5 m
€36.44
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1 m
€37.79
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1,5 m
€38.66
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabelrol, TPU/TPE-U, geel RAL1003, 8x0,25, geschikt voor sleepketting,kleur van de aders: wit, bruin, groen, geel, grijs, roze, blauw, rood, kabellengte: 200 m
€412.35
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€26.47
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€33.35
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€50.34
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€26.47
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€33.35
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€50.34
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€94.65
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€94.65
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m 630368
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€147.47
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m 630369
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€147.47
PSEN me5 escape release
PSEN me5 escape release 6L000005
Noodontgrendeling voor heksysteem PSEN m5.
€65.94
PSEN me5 20mm extension
PSEN me5 20mm extension 6L000006
Verlengstuk 20 mm van de noodontgrendeling voor heksysteem PSEN m5.
€22.29
PSEN me5 40mm extension
PSEN me5 40mm extension 6L000007
Verlengstuk 40 mm van de noodontgrendeling voor heksysteem PSEN m5.
€29.37
PSEN me5 emergency release front
PSEN me5 emergency release front 6L000008
Nooddeblokkering, voor, voor heksysteem PSEN m5.
€22.29
PSEN me5 emergency release back
PSEN me5 emergency release back 6L000009
Nooddeblokkering, achter, voor heksysteem PSEN m5.
€29.37