Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"6D000026","name":"PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m","price":"109.54","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
Productnummer: 6D000026
GTIN: 4046548096811
Verbindingskabel, PUR, groen RAL6018, Ethernet Cat5e, afgeschermd,8-polig,
connector recht M12, op connector recht M12, verbindingskabel voor
PSENscan Master-Subscriber, kabellengte: 20 m
Eenheid
Uw prijs
€109.54
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
UKCA |
Technische data
Elektrische data
| Nominale stroom | 2 |
| Typ. afsluitweerstand K1 | 100 ohm ± 15 ohm |
| Spec. kabelcapaciteit K1 | 49 pF/m |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-30
80 |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. |
2
3 |
Mechanische gegevens
| Connectortype 1 | 8-pol. M12-connector (male) |
| Vorm van connectortype 1 | recht |
| Codering van M12-connector 1 | A-gecodeerd |
| Connectortype 2 | 8-pol. M12-connector (male) |
| Vorm van connectortype 2 | recht |
| Codering van M12-connector 2 | A-gecodeerd |
| Materiaal draadring connect. 1 | CuZn vernikkeld |
| Materiaal draadring connect. 2 | CuZn vernikkeld |
| Contactoppervlakken mater. 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
| Contactoppervlakken mater. 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
| Materiaal van de afdichting | FPM |
| Materiaal van de pennen | CuZn, verguld |
| Kabelmateriaal K1 | Cu |
| Isolatiemateriaal leiding K1 | PP (9Y) |
| Kabellengte | 20 |
| Materiaal afscherm.opp.vlak K1 | Sn |
| Categorie van kabel K1 | Cat5e |
| Kleur van kabelbuitenmantel 1 | geelgroen RAL 6018 |
| Kleur van de behuizing | zwart |
| Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
| Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
| Buigradius (bij aanleggen) K1 | 5 x Ø |
| Max. buitendiameter kabel K1 |
7.6
7.6 |
| Doorsnede geleider |
0.22
0.22 |
| Kabeldoorsnede AWG K1 | 24 |
| Twisting K1 | 4x twisted pair |
| Afscherming K1 | ja |
| Type afscherming K1 | Vlechtwerk van vertind koper |
| Aantal aders | 8 |
| Goedkeuringen van kabel K1 | UL AWM-style 20236 |
| Goedkeuringen van stekker 1 | UL94 V-0 |
| Goedkeuringen van stekker 2 | UL94 V-0 |
| Halogeenvrij | Ja |
| Halogeenvrijheid volgens norm |
EN 50267
IEC 60754 CEI 20-37 |
| Oliebestendigheid | bestendig |
| Oliebestendigheid volgens norm |
VDE 0472 part 803 A/B
HD 22.10 S1 UL 1581 |
| Vlambestendigheid |
CSA FT-1
IEC 60332-1 CEI 20-35 EN 50265 UL VW1 |
| Koppel vergrendelingsschroef | 0,6 Nm |
| Nettogewicht | 1360 |
| Brutogewicht | 1370 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 6c |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27060311 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548096811 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |