text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m

Productnummer: 6D000025
GTIN: 4046548096804
Verbindingskabel, PUR, groen RAL6018, Ethernet Cat5e, afgeschermd,8-polig, connector recht M12, op connector recht M12, verbindingskabel voor PSENscan Master-Subscriber, kabellengte: 10 m

Eenheid

Uw prijs

€68.47

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
 
Nominale stroom 2  
Typ. afsluitweerstand K1 100 ohm ± 15 ohm  
Spec. kabelcapaciteit K1 49 pF/m  
Omgevingstemperatuur -30  
80  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
3  
Connectortype 1 8-pol. M12-connector (male)  
Vorm van connectortype 1 recht  
Codering van M12-connector 1 A-gecodeerd  
Connectortype 2 8-pol. M12-connector (male)  
Vorm van connectortype 2 recht  
Codering van M12-connector 2 A-gecodeerd  
Materiaal draadring connect. 1 CuZn vernikkeld  
Materiaal draadring connect. 2 CuZn vernikkeld  
Contactoppervlakken mater. 1 CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.  
Contactoppervlakken mater. 2 CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.  
Materiaal van de afdichting FPM  
Materiaal van de pennen CuZn, verguld  
Kabelmateriaal K1 Cu  
Isolatiemateriaal leiding K1 PP (9Y)  
Kabellengte 10  
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 Sn  
Categorie van kabel K1 Cat5e  
Kleur van kabelbuitenmantel 1 geelgroen RAL 6018  
Kleur van de behuizing zwart  
Materiaal van kabelmantel 1 PUR  
Sleepvermogen van kabel 1 ja  
Buigradius (bij aanleggen) K1 5 x Ø  
Max. buitendiameter kabel K1 7.6  
7.6  
Doorsnede geleider 0.22  
0.22  
Kabeldoorsnede AWG K1 24  
Twisting K1 4x twisted pair  
Afscherming K1 ja  
Type afscherming K1 Vlechtwerk van vertind koper  
Aantal aders 8  
Goedkeuringen van kabel K1 UL AWM-style 20236  
Goedkeuringen van stekker 1 UL94 V-0  
Goedkeuringen van stekker 2 UL94 V-0  
Halogeenvrij Ja  
Halogeenvrijheid volgens norm EN 50267  
IEC 60754  
CEI 20-37  
Oliebestendigheid bestendig  
Oliebestendigheid volgens norm VDE 0472 part 803 A/B  
HD 22.10 S1  
UL 1581  
Vlambestendigheid CSA FT-1  
IEC 60332-1  
CEI 20-35  
EN 50265  
UL VW1  
Koppel vergrendelingsschroef 0,6 Nm  
Nettogewicht 699  
Brutogewicht 705  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 6c  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27060311  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC003015  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548096804  
Volume 3.146  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1