Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"632508","name":"PSEN opII protective column-165 Set","price":"347.97","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN opII protective column-165 Set
Productnummer: 632508
GTIN: 4046548096200
De set bevat de beschermzuil "PSEN opII protective column-165" voor
veiligheidslichtschermen tot een lengte van 1500 mm,
bevestigingsschroeven en "PSEN opII adjustable base unit".
Beschermingvan lichtschermen tegen sterke mechanische schokken. Te
gebruiken met de veiligheidslichtschermen uit de PSEN optII-serie.
Eenheid
Uw prijs
€347.97
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
De set bevat de beschermzuil "PSEN opII protective column-165" voor veiligheidslichtschermen tot een lengte van 1500 mm, bevestigingsschroeven en "PSEN opII adjustable base unit". Beschermingvan lichtschermen tegen sterke mechanische schokken. Te gebruiken met de veiligheidslichtschermen uit de PSEN optII-serie.
Algemene data
| Goedkeuring | - |
Technische data
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-25
60 |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmateriaal | Aluminium |
| Materiaal nivelleervoet | Aluminium |
| Afmeting hoogte | 1674 |
| Afmeting breedte | 96 |
| Afmeting diepte | 68 |
| Nettogewicht | 6300 |
| Brutogewicht | 10950 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27272792 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096200 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76109090 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PSEN opII slot nuts
632512
Schuifblokken voor de montage van accessoires op het profiel van hetPSEN opII
lichtscherm of de beschermzuil. Inhoud verpakking 4 stuks.
€22.33