text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN opII4F-s-14-150

Productnummer: 632089
GTIN: 4046548076462
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 1500 mm zonder dode zone, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

Eenheid

Uw prijs

€4,025.32

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 1500 mm zonder dode zone, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCs  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
CWB-type 4  
Sensorprincipe Infrarot  
Hoogte beveiligingsveld 1500  
Resolutie beschermingsgraad Finger  
Reikwijdte (m) 0.2  
 
Voedingsspanning (V) 24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Gebruikt golflengtebereik 850 nm  
Aantal OSSD-uitgangen 2  
Omgevingstemperatuur -25  
Vochtbelasting vermelding 95% RV bij 50 °C  
Condensvorming toegelaten? unzulässig  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... P_EMV_NORM_IEC 61496-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Houder voor schok norm 1 Adv Bracket Kit  
Versnel. schok vlg. norm 1 40g  
Houder voor schok norm 2 Adv Bracket Kit  
Versnel. schok vlg. norm 2 50g  
Houder voor schok norm 3 Swivel-Mount  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Reactietijd 17.4  
Buigradius (bij aanleggen) K1 5 x Ø  
Max. kabellengte 50  
Behuizingsmateriaal Aluminium  
Materiaal eindkappen Zn  
Materiaal frontscherm PC  
Afmeting hoogte 1504  
Afmeting breedte 35  
Afmeting diepte 40  
Nettogewicht 4325  
Brutogewicht 6745  
 
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272704  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002549  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548076462  
Volume 42.900  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€31.06
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€37.40
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€50.08
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€98.24
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€31.06
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€37.40
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€50.08
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€98.24
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€69.73
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€69.61
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€49.19
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€20.02
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€23.08
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€32.33
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€20.02
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€23.08
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€32.33
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€69.61
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€104.72
PSEN op cable angle M12 5-pole  50m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m 630365
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€104.72
PSEN opII mirror column-165 Set
PSEN opII mirror column-165 Set 632010
De set bevat de spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-165" met een spiegellengte van 1650 mm, bevestigingsschroeven en "PSEN opII adjustable base unit". Te gebruiken met lichtschermen uit de seriesPSENopt en PSENoptII tot een lengte van het beschermingsveld van 1500 mm.
€533.18
PSEN opII mirror column-195 Set
PSEN opII mirror column-195 Set 632011
De set bevat de spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-195" met een spiegellengte van 1950 mm, bevestigingsschroeven en "PSEN opII adjustable base unit". Te gebruiken met lichtschermen uit de seriesPSENopt en PSENoptII tot een lengte van het beschermingsveld van 1800 mm.
€563.48
PSEN screw set mirror column
PSEN screw set mirror column 632012
Set bevat 3x bevestigingsschroeven voor PSENopII mirror column of PSEN opII adjustable base unit.
€20.84
PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Laseruitlijnhulp voor lichtschermserie PSEN opt II.
€190.83
PSEN opII Bracket Kit
PSEN opII Bracket Kit 632015
Bevestigingskit voor het bevestigen van lichtschermen uit de serie PSENoptII.
€11.22
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
PSEN opII Adv Bracket Kit-2 632016
Uitgebreide bevestigingskit met 3 vrijheidsgraden voor de bevestigingvan de lichtschermserie PSEN optII, 2-delig.
€84.19
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
PSEN opII Adv Bracket Kit-3 632017
Uitgebreide bevestigingskit met 3 vrijheidsgraden voor de bevestigingvan de lichtschermserie PSEN optII, 3-delig.
€123.47
PSEN opII mirror column-165
PSEN opII mirror column-165 632035
Spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-165" met een spiegellengte van 1650 mm. Te gebruiken met lichtschermen uit de series PSENopt enPSENoptII tot een lengte van het beschermingsveld van 1500 mm. De spiegelzuilbestaat uit een beschermzuil en een geïntegreerde spiegel.
€384.39
PSEN opII mirror column-195
PSEN opII mirror column-195 632036
Spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-195" met een spiegellengte van 1950 mm. Te gebruiken met lichtschermen uit de series PSENopt enPSENoptII tot een lengte van het beschermingsveld van 1800 mm. De spiegelzuilbestaat uit een beschermzuil en een geïntegreerde spiegel.
€416.23
PSEN opII adjustable base unit
PSEN opII adjustable base unit 632037
PSEN opII adjustable base unit is een optionele accessoire voor "PSENopII Mirror Column" en biedt extra bescherming tegen sterke mechanische schokken. Bovendien kan de spiegelzuil versteld worden en aan ongelijke omstandigheden aangepast worden.
€132.23
PSEN opII protective column-165
PSEN opII protective column-165 632503
Beschermzuil "PSEN opII protective column-165" voor veiligheidslichtschermen met een lengte van tot en met 1500 mm. Bescherming van lichtschermentegen sterke mechanische schokken. Te gebruiken met de veiligheidslichtschermen uitde PSEN optII-serie.
€235.72
PSEN opII protective column-195
PSEN opII protective column-195 632504
Beschermzuil "PSEN opII protective column-195" voor veiligheidslichtschermen met een lengte van tot en met 1800 mm. Bescherming van lichtschermentegen sterke mechanische schokken. Te gebruiken met de veiligheidslichtschermen uitde PSEN optII-serie.
€254.81
PSEN opII protective column-165 Set
PSEN opII protective column-165 Set 632508
De set bevat de beschermzuil "PSEN opII protective column-165" voor veiligheidslichtschermen tot een lengte van 1500 mm, bevestigingsschroeven en "PSEN opII adjustable base unit". Beschermingvan lichtschermen tegen sterke mechanische schokken. Te gebruiken met de veiligheidslichtschermen uit de PSEN optII-serie.
€347.97
PSEN opII protective column-195 Set
PSEN opII protective column-195 Set 632509
De set bevat de beschermzuil "PSEN opII protective column-195" voor veiligheidslichtschermen tot een lengte van 1800 mm, bevestigingsschroeven en "PSEN opII adjustable base unit". Bescherming van lichtschermen tegen sterke mechanische schokken. Te gebruiken met de veiligheidslichtschermen uit de PSEN optII-serie.
€364.80
PSEN opII lockout
PSEN opII lockout 632510
Toebehoren heraanloopblokkering voor PSEN opII veiligheidslichtscherm. VPE = 1 lockout, 2 eenwegschroeven M4x12, 1 draadeind M3x12, 2 gleufmoeren.
€111.13
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12 632511
Kabel, Y-adapter met Y-connector, IP67, M12 connector (X1, verwerkingseenheid), zwart, recht, 5-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X2, ontvanger), zwart, recht, 5-polig, A-gecodeerd en M12 connector (X3, ontvanger), zwart, recht, 5-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², geel, voor aansluiting van de zender enontvanger voor PSENopt II op een M12-poort (2FDI).
€45.00
PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Schuifblokken voor de montage van accessoires op het profiel van hetPSEN opII lichtscherm of de beschermzuil. Inhoud verpakking 4 stuks.
€22.33

Accessoires voor inbedrijfname

PSEN opII Testpiece F 14 mm
PSEN opII Testpiece F 14 mm 632018
Teststang voor controle van de functie "lichtscherm met vingerbeveiliging", diameter 14 mm.
€16.84