text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN op SL adapter

Productnummer: 631187
GTIN: 4046548088571
Kabel, adapter, IP67, M12 connector, zwart, recht, 5-polig, A- gecodeerd op M12 connector, zwart, recht, 5-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², zwart, voor aansluiting van een PSENopt slim,set van 2 voor zender en ontvanger, VPE 2 stuks.

Eenheid

Uw prijs

€46.27

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Kabel, adapter, IP67, M12 connector, zwart, recht, 5-polig, A- gecodeerd op M12 connector, zwart, recht, 5-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², zwart, voor aansluiting van een PSENopt slim,set van 2 voor zender en ontvanger, VPE 2 stuks.

Goedkeuring CE  
UKCA  
 
Nominale stroom 4  
Typ. kabelweerstand K1 58 ohm/km  
Specif. doorgangsweerst. K1 >= 1E+16 ohm*cm  
Omgevingstemperatuur -20  
80  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP67  
Connectortype 1 5-pol. M12-connector (male)  
Codering van M12-connector 1 A-gecodeerd  
Connectortype 2 5-pol. M12-connector (female)  
Codering van M12-connector 2 A-gecodeerd  
Materiaal draadring connect. 1 Zn, vernikkeld  
Materiaal draadring connect. 2 Zn, vernikkeld  
Contactoppervlakken mater. 1 Au  
Contactoppervlakken mater. 2 Au  
Materiaal van de afdichting FPM  
Materiaal van de pennen CuZn, verguld  
Materiaal van de bussen CuZn, verguld  
Kabelmateriaal K1 Cu  
Isolatiemateriaal leiding K1 PP (9Y)  
Kabellengte 0.1  
Kleur van kabelbuitenmantel 1 zwart  
Kleur van de behuizing zwart  
Materiaal van kabelmantel 1 TPU / TPE-U  
Sleepvermogen van kabel 1 ja  
Buigradius (bij aanleggen) K1 6 x Ø  
Max. buitendiameter kabel K1 4.55  
4.55  
Doorsnede geleider 0.25  
0.25  
Aantal aders 4  
Goedkeuringen van kabel K1 UL AWM-style 20549  
Halogeenvrij Ja  
Vlambestendigheid cULus 20549  
Behuizingsmateriaal TPU, UL94 HB  
Nettogewicht 56  
Brutogewicht 66  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272791  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548088571  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1