text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN op SL cascading 0,1m

Productnummer: 631183
GTIN: 4046548086416
Toebehoren PSENopt slim, cascadeerkabel om meerdere lichtschermen uit de serie PSENopt slim met elkaar te verbinden, kabellengte: 0,1 m

Eenheid

Uw prijs

€49.44

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
 
Connectortype 1 5-pol. systeemconnector  
Connectortype 2 5-pol. M12-connector (female)  
Codering van M12-connector 2 A-gecodeerd  
Kabellengte 0.1  
Buigradius (bij aanleggen) K1 1 x Ø  
Nettogewicht 17  
Brutogewicht 20  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272791  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548086416  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1