Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"631072","name":"PSEN op Ethernet cable 3m","price":"21.66","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN op Ethernet cable 3m
Productnummer: 631072
GTIN: 4046548077209
Netwerkkabel, Ethernet Cat5e, PVC, zwart, 4-polig, connector recht M12
(IP67), D-gecodeerd, op connector recht RJ45 (IP20), kabellengte: 3 m
Eenheid
Uw prijs
€21.66
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
UKCA |
Technische data
Elektrische data
| Nominale stroom | 1.5 |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-20
55 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP67 |
Mechanische gegevens
| Connectortype 1 | 4-pol. M12-connector (male) |
| Vorm van connectortype 1 | recht |
| Codering van M12-connector 1 | |
| Connectortype 2 | 4-pol. RJ45-connector (male) |
| Vorm van connectortype 2 | recht |
| Materiaal draadring connect. 1 | CuZn |
| Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
| Contactoppervlakken mater. 2 | Au |
| Materiaal van de pennen | CuZn |
| Kabellengte | 3 |
| Kleur van kabelbuitenmantel 1 | zwart |
| Kleur van de behuizing | zwart |
| Materiaal van kabelmantel 1 | PVC |
| Sleepvermogen van kabel 1 | nee |
| Doorsnede geleider |
0.14
0.14 |
| Kabeldoorsnede AWG K1 | 26 |
| Twisting K1 | 2x twisted pair |
| Afscherming K1 | nee |
| Aantal aders | 4 |
| Goedkeuringen van stekker 1 | UL94 V-0 |
| Goedkeuringen van stekker 2 | UL94 V-0 |
| Nettogewicht | 95 |
| Brutogewicht | 98 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27272791 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548077209 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444210 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |