text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN op2H-A-30-060/1

Productnummer: 631042
GTIN: 4046548075571
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 600 mm. Kenmerken: muting, blanking,cascadering, vrijheid dode zone. Programmering mogelijk via PSENoptConfigurator-software of direct bij het lichtscherm. Voedingsspanning 24 V, aansluiting via 18-pol. pigtailkabel op M12-connector. Connector M12 zende...  Meer

Eenheid

Uw prijs

€1,594.39

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 600 mm. Kenmerken: muting, blanking,cascadering, vrijheid dode zone. Programmering mogelijk via PSENoptConfigurator-software of direct bij het lichtscherm. Voedingsspanning 24 V, aansluiting via 18-pol. pigtailkabel op M12-connector. Connector M12 zender: 5- polig, ontvanger: blanking 12-polig, muting 12-polig/5-polig.Pigtailkabels zijn bij de levering niet inbegrepen.

Goedkeuring CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
CWB-type 2  
Sensorprincipe optisch  
Hoogte beveiligingsveld 600  
Resolutie beschermingsgraad Hand  
Reikwijdte (m) 0.2  
20  
 
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Gebruikt golflengtebereik 950 nm  
Aantal OSSD-uitgangen 2  
Omgevingstemperatuur 0  
50  
Vochtbelasting vermelding 95% RV bij 50 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 10g  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Reactietijd 15  
15  
Behuizingsmateriaal bovenstuk Aluminium  
Afmeting hoogte 606.3  
Afmeting breedte 35  
Afmeting diepte 40.8  
Nettogewicht 1450  
Brutogewicht 3300  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272704  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002549  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548075571  
Volume 14.624  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€69.61
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€49.19
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€20.02
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€23.08
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€32.33
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€104.72
PSEN op pigtail emitter
PSEN op pigtail emitter 631055
Toebehoren PSENopt Advanced, aansluitkabel voor zender lichtscherm PSEN opXX-A, kabellengte: 0,2 m
€20.28
PSEN op pigtail receiver b
PSEN op pigtail receiver b 631056
Toebehoren PSENopt Advanced, aansluitkabel voor ontvanger lichtschermPSEN opXX-A, blanking, kabellengte: 0,2 m
€26.50
PSEN op pigtail receiver m
PSEN op pigtail receiver m 631057
Toebehoren PSENopt Advanced, aansluitkabel voor ontvanger (dubbeleconnector) lichtscherm PSEN opXX-A, muting, kabellengte: 0,2 m
€35.24