Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"631027","name":"PSEN op4H-A-30-135/1","price":"4106.79","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080JS"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN op4H-A-30-135/1
Productnummer: 631027
GTIN: 4046548075823
Veiligheidslichtscherm type 4, PL e handbescherming (resolutie 30 mm),
hoogte beschermingsveld 1350 mm. Kenmerken: muting, blanking,cascadering,
vrijheid dode zone. Programmering mogelijk via PSENoptConfigurator-software of
direct bij het lichtscherm. Voedingsspanning 24 V, aansluiting via
18-pol. pigtailkabel op M12-connector. Connector M12 zender...
Meer
Eenheid
Uw prijs
€4,106.79
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Veiligheidslichtscherm type 4, PL e handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 1350 mm. Kenmerken: muting, blanking,cascadering, vrijheid dode zone. Programmering mogelijk via PSENoptConfigurator-software of direct bij het lichtscherm. Voedingsspanning 24 V, aansluiting via 18-pol. pigtailkabel op M12-connector. Connector M12 zender: 5- polig, ontvanger: blanking 12-polig, muting 12-polig/5-polig.Pigtailkabels zijn bij de levering niet inbegrepen.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| CWB-type | 4 |
| Sensorprincipe | optisch |
| Hoogte beveiligingsveld | 1350 |
| Resolutie beschermingsgraad | Hand |
| Reikwijdte (m) |
0.2
20 |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
Optische gegevens
| Gebruikt golflengtebereik | 950 nm |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
0
50 |
| Vochtbelasting vermelding | 95% RV bij 50 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 10g |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Times
| Reactietijd |
19
19 |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | Aluminium |
| Afmeting hoogte | 1356.3 |
| Afmeting breedte | 35 |
| Afmeting diepte | 40.8 |
| Nettogewicht | 3300 |
| Brutogewicht | 6350 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27272704 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002549 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548075823 |
| Volume | 22.398 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€69.61
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€49.19
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€20.02
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€23.08
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€32.33
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€104.72
PSEN op pigtail emitter
631055
Toebehoren PSENopt Advanced, aansluitkabel voor zender lichtscherm PSEN
opXX-A, kabellengte: 0,2 m
€20.28
PSEN op pigtail receiver b
631056
Toebehoren PSENopt Advanced, aansluitkabel voor ontvanger lichtschermPSEN
opXX-A, blanking, kabellengte: 0,2 m
€26.50
PSEN op pigtail receiver m
631057
Toebehoren PSENopt Advanced, aansluitkabel voor ontvanger (dubbeleconnector)
lichtscherm PSEN opXX-A, muting, kabellengte: 0,2 m
€35.24