Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"630941","name":"PSEN op67-69K-180/1","price":"585.7","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN op67-69K-180/1
Productnummer: 630941
GTIN: 4046548068832
PMMA-acrylbuis voor het afdichten en beschermen van een
veiligheidslichtscherm met een lengte van 180 cm uit de serie "PSENop.../1". De
IP-beschermingsklasse is verhoogd van IP65 naar IP67, IP68 en IP69K. HetGore-
Tex-membraan aan de uiteinden voorkomt het binnendringen van vuil en
water en interne condensatie. De aansluitkabel van het lichtscherm
...
Meer
Eenheid
Uw prijs
€585.70
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PMMA-acrylbuis voor het afdichten en beschermen van een veiligheidslichtscherm met een lengte van 180 cm uit de serie "PSENop.../1". De IP-beschermingsklasse is verhoogd van IP65 naar IP67, IP68 en IP69K. HetGore- Tex-membraan aan de uiteinden voorkomt het binnendringen van vuil en water en interne condensatie. De aansluitkabel van het lichtscherm wordt door een M16 PG-kabelwartel geleid en voorkomt dat er vuil en water binnendringt.
Algemene data
| Goedkeuring | - |
Technische data
Milieugegevens
| Beschermingsgraad behuizing |
IP69K
IP67 |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmateriaal | PMMA |
| Afmeting hoogte | 2028.5 |
| Nettogewicht | 2900 |
| Brutogewicht | 3800 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27273791 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068832 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |