text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN op67-69K-090/1

Productnummer: 630935
GTIN: 4046548068771
PMMA-acrylbuis voor het afdichten en beschermen van een veiligheidslichtscherm met een lengte van 90 cm uit de serie "PSENop.../1". De IP beschermingsklasse is verhoogd van IP65 naar IP67, IP68 en IP69K. HetGore-Tex membraan aan de uiteinden voorkomt het binnendringen van vuil en water en interne condensatie. De aansluitkabel van het lichtscherm wo...  Meer

Eenheid

Uw prijs

€497.20

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PMMA-acrylbuis voor het afdichten en beschermen van een veiligheidslichtscherm met een lengte van 90 cm uit de serie "PSENop.../1". De IP beschermingsklasse is verhoogd van IP65 naar IP67, IP68 en IP69K. HetGore-Tex membraan aan de uiteinden voorkomt het binnendringen van vuil en water en interne condensatie. De aansluitkabel van het lichtscherm wordt door een M16 PG-kabelwartel geleid en voorkomt dat er vuil en water binnendringt.

Goedkeuring -  
 
Beschermingsgraad behuizing IP69K  
IP67  
Behuizingsmateriaal PMMA  
Afmeting hoogte 1128.5  
Nettogewicht 2000  
Brutogewicht 2450  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27273791  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068771  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1