Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"630921","name":"PSEN op Lens Shield-180/1","price":"286.58","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN op Lens Shield-180/1
Productnummer: 630921
GTIN: 4046548068665
5 PMMA Altuglas-panelen met een lengte van 180 cm met bijbehorende
bevestigingsbeugels ter bescherming van het voorste scherm van een
veiligheidslichtscherm uit de serie "PSEN op.../1" tegen stof, spanen of
vonken. Voor het beschermen van twee lichtschermen zijn twee "PSENopLens
Shields" nodig.
Eenheid
Uw prijs
€286.58
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
5 PMMA Altuglas-panelen met een lengte van 180 cm met bijbehorende bevestigingsbeugels ter bescherming van het voorste scherm van een veiligheidslichtscherm uit de serie "PSEN op.../1" tegen stof, spanen of vonken. Voor het beschermen van twee lichtschermen zijn twee "PSENopLens Shields" nodig.
Algemene data
| Goedkeuring | - |
Technische data
Mechanische gegevens
| Behuizingsmateriaal | PMMA |
| Afmeting hoogte | 1860 |
| Afmeting breedte | 36.3 |
| Afmeting diepte | 3 |
| Nettogewicht | 1050 |
| Brutogewicht | 1950 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27273791 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068665 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |