text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN op3.2 Emitter M12

Productnummer: 630832
GTIN: 4046548082098
Eenkanaalslichtscherm/zender, te gebruiken als mutingsensor, voedingsspanning 24 V, connector M12, 4-polig. Let erop dat de ontvanger (630831) afzonderlijk moet worden besteld.

Eenheid

Uw prijs

€96.77

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
cULus Listed  
Reikwijdte (m) 0  
25  
 
Voedingsspanning (V) 10  
30  
Gebruikt golflengtebereik 640 nm  
Omgevingstemperatuur -10  
55  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Beschermingsgraad behuizing IP67  
Reactietijd 1  
1  
Behuizingsmateriaal ABS  
Afmeting hoogte 50  
Afmeting breedte 66  
Afmeting diepte 18  
Nettogewicht 30  
Brutogewicht 78  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272792  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC003015  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548082098  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1