text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN op4H-s-30-075/1

Productnummer: 630764
GTIN: 4046548062236
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 750 mm, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 4-polig, ontvanger: 8-polig, verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

Eenheid

Uw prijs

€1,971.26

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 750 mm, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 4-polig, ontvanger: 8-polig, verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

Goedkeuring CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
CWB-type 4  
Sensorprincipe optisch  
Hoogte beveiligingsveld 750  
Resolutie beschermingsgraad Hand  
Reikwijdte (m) 0.2  
19  
 
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Gebruikt golflengtebereik 950 nm  
Aantal OSSD-uitgangen 2  
Omgevingstemperatuur 0  
55  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-3  
Vochtbelasting vermelding 95% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 10g  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Reactietijd 16  
16  
Behuizingsmateriaal bovenstuk Aluminium  
Afmeting hoogte 833.2  
Afmeting breedte 32.3  
Afmeting diepte 36.9  
Nettogewicht 4600  
Brutogewicht 5100  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272704  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002549  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548062236  
Volume 16.601  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€24.24
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€28.43
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€36.56
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€24.24
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€28.43
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€36.56
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€68.44
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€26.47
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€33.35
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€50.34
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€26.47
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€33.35
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€50.34
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€68.44
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€94.65
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€94.65