text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m

Productnummer: 630313
GTIN: 4046548002119
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m

Eenheid

Uw prijs

€27.26

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Nominale stroom 2  
Typ. kabelweerstand K1 82 Ohm/km  
Specif. doorgangsweerst. K1 >= 7E+15 ohm*cm  
Spec. kabelcapaciteit K1 59,8pF/m  
Omgevingstemperatuur -25  
80  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP67  
Connectortype 1 8-pol. M12-connector (fem.)  
Vorm van connectortype 1 recht  
Codering van M12-connector 1 A-gecodeerd  
Contactoppervlakken mater. 1 Au  
Materiaal van de bussen CuSn  
Kabelmateriaal K1 Cu  
Isolatiemateriaal leiding K1 PP (9Y)  
Kabeltype K1 Li9YC11Y  
Kabellengte 3  
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 Sn  
Kleur van kabelbuitenmantel 1 geel, vergelijkb. met RAL 1003  
Kleur van de behuizing zwart  
Materiaal van kabelmantel 1 TPU / TPE-U  
PUR  
Sleepvermogen van kabel 1 nee  
Buigradius (bij aanleggen) K1 5 x Ø  
Max. buitendiameter kabel K1 6.75  
6.75  
Doorsnede geleider 0.25  
0.25  
Kabeldoorsnede AWG K1 24  
Twisting K1 8 aders om kabelvulling  
Afscherming K1 ja  
Type afscherming K1 Draadgaas  
Aantal aders 8  
Goedkeuringen van kabel K1 UL AWM-style 20233  
UL/CSA  
Goedkeuringen van stekker 1 UL94 V-0  
Halogeenvrij Ja  
Oliebestendigheid bestendig  
Vlambestendigheid UL VW1  
Behuizingsmateriaal PUR  
Nettogewicht 224  
Brutogewicht 234  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 6c  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27060311  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548002119  
Volume 0.968  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1