text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN op cable reel 8-p. shield. 1000m

Productnummer: 630294
GTIN: 4046548073515
Kabelrol, PUR, geel RAL1003, 8x0,25, afgeschermd, kleur van de aders: wit, bruin, groen, geel, grijs, roze, blauw, rood, kabellengte: 1000 m

Eenheid

Uw prijs

€3,633.87

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
 
Typ. kabelweerstand K1 82 Ohm/km  
Specif. doorgangsweerst. K1 >= 7E+15 ohm*cm  
Spec. kabelcapaciteit K1 59,8pF/m  
Omgevingstemperatuur -25  
80  
Kabelmateriaal K1 Cu  
Isolatiemateriaal leiding K1 PP (9Y)  
Kabeltype K1 Li9YC11Y  
Kabellengte 1000  
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 Sn  
Kleur van kabelbuitenmantel 1 geel, vergelijkb. met RAL 1003  
Materiaal van kabelmantel 1 TPU / TPE-U  
PUR  
Sleepvermogen van kabel 1 nee  
Buigradius (bij aanleggen) K1 5 x Ø  
Max. buitendiameter kabel K1 6.75  
6.75  
Doorsnede geleider 0.25  
0.25  
Kabeldoorsnede AWG K1 24  
Twisting K1 8 aders om kabelvulling  
Afscherming K1 ja  
Type afscherming K1 Draadgaas  
Aantal aders 8  
Goedkeuringen van kabel K1 UL AWM-style 20233  
UL/CSA  
Halogeenvrij Ja  
Oliebestendigheid bestendig  
Vlambestendigheid UL VW1  
Nettogewicht 57900  
Brutogewicht 61900  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27060311  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548073515  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1