Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"630282","name":"PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting","price":"24.22","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
Productnummer: 630282
GTIN: 4046548050219
Toebehoren PSENopt, kabel met M12-connector voor L-muting, kabellengte:0,75 m
Eenheid
Uw prijs
€24.22
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
UKCA |
Technische data
Mechanische gegevens
| Kabellengte | 0.7 |
| Nettogewicht | 49 |
| Brutogewicht | 52 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27060313 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548050219 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |