Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"620020","name":"PIT si 1.2 muting lamp self monitoring","price":"149.47","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PIT si 1.2 muting lamp self monitoring
Productnummer: 620020
GTIN: 4046548002607
PITsign mutinglamp/ conform EN 61496 inclusief gloeilamp en
wandhouder, continulamp met optie voor bewaking, UB = 24 V DC / 7
W / 500 mA, 2 halfgeleideruitgangen voor functiebewaking,beschermingsgraad
behuizing: IP65, diameter: 100 mm, hoogte: 138,5 mm, signaallamp voor
het muting-bedrijf.
Eenheid
Uw prijs
€149.47
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PITsign mutinglamp/ conform EN 61496 inclusief gloeilamp en wandhouder, continulamp met optie voor bewaking, UB = 24 V DC / 7 W / 500 mA, 2 halfgeleideruitgangen voor functiebewaking,beschermingsgraad behuizing: IP65, diameter: 100 mm, hoogte: 138,5 mm, signaallamp voor het muting-bedrijf.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Zelfbewaakt | ja |
| Verlichting | Gloeilamp |
| Type verlichting | BA15d, 24 V DC, 7W |
| Levensduur elektr. lamp | 1000 uur |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 7 W |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal halfgeleideruitgangen | 2 |
| HGU kortsluitvast | ja |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | 0 - 50 °C |
| EMC volgens norm .... | EN 61000-6-2 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Mechanische gegevens
| Kabelinvoer | ISO 20 mm |
| Inbouwpositie | staand |
| Behuizingsmateriaal afdekking | PC |
| Behuizingsmat. onderste deel | ABS |
| Aansluitklem | Schroefklem |
| Afmeting hoogte | 138.5 mm |
| Diameter | 100 mm |
| Nettogewicht | 218 g |
| Brutogewicht | 351 g |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27143209 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000035 |
| ETIM reference feature | EC001332 |
| UNSPSC 25 | 39121534 |
| GTIN | 4046548002607 |
| Volume | 2.657 dm3 |
| Harmonized System Code | 85311095 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Alternatief
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
PITsign mutinglamp inclusief LED en wandhouder, UB = 24 V DC /
4 W / <200 mA, beschermingsgraad behuizing: IP65, diameter: 90 mm,hoogte: 125
mm, signaallamp voor het muting-bedrijf.
€144.16