Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"620010","name":"PIT si 1.1 muting lamp","price":"52.51","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PIT si 1.1 muting lamp
Productnummer: 620010
GTIN: 4046548002614
PITsign mutinglamp inclusief gloeilamp en wandhouder, UB = 24 V DC
/ 5 W / 300 mA, beschermingsgraad behuizing: IP65, diameter: 100 mm,hoogte:
138,5 mm, signaallamp voor het muting-bedrijf.
Eenheid
Uw prijs
€52.51
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
UKCA cULus Listed |
| Zelfbewaakt | nee |
| Verlichting | Gloeilamp |
| Type verlichting | BA15d, 24 V DC, 5W |
| Levensduur elektr. lamp | 1000 uur |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 5 W |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | -25 - 50 °C |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Mechanische gegevens
| Kabelinvoer | ISO 20 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Behuizingsmateriaal afdekking | PC |
| Behuizingsmat. onderste deel | ABS |
| Aansluitklem | Veerkrachtklem |
| Afmeting hoogte | 138.5 mm |
| Diameter | 100 mm |
| Nettogewicht | 255 g |
| Brutogewicht | 331 g |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27143209 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000035 |
| ETIM reference feature | EC001332 |
| UNSPSC 25 | 39121534 |
| GTIN | 4046548002614 |
| Volume | 2.657 dm3 |
| Harmonized System Code | 85311095 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |