Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"584571","name":"PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m","price":"266.47","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m
Productnummer: 584571
GTIN: 4046548081350
Verbindingskabel, PUR, groen RAL6018, Ethernet Cat5e, afgeschermd,
geschikt voor sleepketting, 4-polig, connector recht M12, D-gecodeerd,op connector
recht Industrial Mini I/O, kabellengte: 15 m
Eenheid
Uw prijs
€266.47
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
UKCA |
Technische data
Elektrische data
| Nominale stroom | 0.5 |
| Typ. kabelweerstand K1 | 120 ohm/km |
| Typ. afsluitweerstand K1 | 100 ohm |
| Spec. kabelcapaciteit K1 | 52pF/m |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-20
60 |
Mechanische gegevens
| Connectortype 1 | 4-pol. M12-connector (male) |
| Vorm van connectortype 1 | recht |
| Codering van M12-connector 1 | |
| Connectortype 2 | 8-pol. mini-IO-connect. (male) |
| Vorm van connectortype 2 | recht |
| Materiaal draadring connect. 1 | CuZn vernikkeld |
| Contactoppervlakken mater. 1 | CuZn, verguld |
| Contactoppervlakken mater. 2 | Au |
| Kabelmateriaal K1 | Cu |
| Isolatiemateriaal leiding K1 | PE |
| Kabellengte | 15 |
| Materiaal afscherm.opp.vlak K1 | Sn |
| Categorie van kabel K1 | Cat5 |
| Kleur van kabelbuitenmantel 1 | groen, vergelijkb. m. RAL 6018 |
| Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
| Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
| Doorsnede geleider |
0.34
0.34 |
| Kabeldoorsnede AWG K1 | 22 |
| Twisting K1 | Stervierkanten |
| Afscherming K1 | ja |
| Type afscherming K1 | Draadgaas |
| Aantal aders | 4 |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oliebestendigheid | bestendig |
| Vlambestendigheid |
UL-style 20549
UL 758, FT1 |
| Nettogewicht | 950 |
| Brutogewicht | 970 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 6c |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27060311 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000054 |
| ETIM reference feature | EC003599 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548081350 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |