text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m

Productnummer: 584569
GTIN: 4046548081237
Verbindingskabel, PUR, groen RAL6018, Ethernet Cat5e, afgeschermd, geschikt voor sleepketting, 4-polig, connector recht M12, D-gecodeerd,op connector recht Industrial Mini I/O, kabellengte: 8 m

Eenheid

Uw prijs

€173.80

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
 
Nominale stroom 0.5  
Typ. kabelweerstand K1 120 ohm/km  
Typ. afsluitweerstand K1 100 ohm  
Spec. kabelcapaciteit K1 52pF/m  
Omgevingstemperatuur -20  
60  
Connectortype 1 4-pol. M12-connector (male)  
Vorm van connectortype 1 recht  
Codering van M12-connector 1
Connectortype 2 8-pol. mini-IO-connect. (male)  
Vorm van connectortype 2 recht  
Materiaal draadring connect. 1 CuZn vernikkeld  
Contactoppervlakken mater. 1 CuZn, verguld  
Contactoppervlakken mater. 2 Au  
Kabelmateriaal K1 Cu  
Isolatiemateriaal leiding K1 PE  
Kabellengte 8  
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 Sn  
Categorie van kabel K1 Cat5  
Kleur van kabelbuitenmantel 1 groen, vergelijkb. m. RAL 6018  
Materiaal van kabelmantel 1 PUR  
Sleepvermogen van kabel 1 ja  
Doorsnede geleider 0.34  
0.34  
Kabeldoorsnede AWG K1 22  
Twisting K1 Stervierkanten  
Afscherming K1 ja  
Type afscherming K1 Draadgaas  
Aantal aders 4  
Halogeenvrij Ja  
Oliebestendigheid bestendig  
Vlambestendigheid UL-style 20549  
UL 758, FT1  
Nettogewicht 500  
Brutogewicht 520  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 6c  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27060311  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000054  
ETIM reference feature EC003599  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548081237  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1