Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"570793","name":"PSEN cable 200m-8x0.25mm²","price":"424.72","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
Productnummer: 570793
GTIN: 4046548069853
Kabelrol, TPU/TPE-U, geel RAL1003, 8x0,25, geschikt voor
sleepketting,kleur
van de aders: wit, bruin, groen, geel, grijs, roze, blauw, rood,
kabellengte: 200 m
Eenheid
Uw prijs
€424.72
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
UKCA |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) |
300
300 |
| Typ. kabelweerstand K1 | 78 Ohm/km |
| Specif. doorgangsweerst. K1 | >= 1E+16 ohm*cm |
| Spec. kabelcapaciteit K1 | 60pF/m |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-25
80 |
Mechanische gegevens
| Kabelmateriaal K1 | Cu |
| Isolatiemateriaal leiding K1 | PP (9Y) |
| Kabeltype K1 | Li9Y11Y |
| Kabellengte | 200 |
| Kleur van kabelbuitenmantel 1 | Signaalgeel RAL 1003 |
| Materiaal van kabelmantel 1 | TPU / TPE-U |
| Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
| Buigradius (bij aanleggen) K1 | 6 x Ø |
| Max. buitendiameter kabel K1 |
6.2
6.2 |
| Doorsnede geleider |
0.25
0.25 |
| Kabeldoorsnede AWG K1 | 24 |
| Twisting K1 | 8 aders om kabelvulling |
| Afscherming K1 | nee |
| Aantal aders | 8 |
| Goedkeuringen van kabel K1 | UL AWM-style 20549 |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oliebestendigheid | bestendig |
| Vlambestendigheid | cULus 20549 |
| Nettogewicht | 10800 |
| Brutogewicht | 11280 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27060106 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000001 |
| ETIM reference feature | EC003250 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548069853 |
| Volume | 51.200 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |