text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN ml / PSENcs Y junction M12

Productnummer: 570489
GTIN: 4046548088281
Connector, Y-adapter, IP67, M12 connector (X2, verwerkingseenheid/vorige connector), 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X3, sensor), 8-polig, A-gecodeerd en M12 connector (X1, sensor/volgende connector), 8-polig, A-gecodeerd, voor aansluiting voor integratie van de PSENcode in de serieschakeling van PSENmlock, bij gebruik van SDD overeenkomstig...  Meer

Eenheid

Uw prijs

€21.05

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Connector, Y-adapter, IP67, M12 connector (X2, verwerkingseenheid/vorige connector), 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X3, sensor), 8-polig, A-gecodeerd en M12 connector (X1, sensor/volgende connector), 8-polig, A-gecodeerd, voor aansluiting voor integratie van de PSENcode in de serieschakeling van PSENmlock, bij gebruik van SDD overeenkomstig het gebruikte PSENcode-type een andere Y-adapter verwenden: 540315, 540316, 540337, 540338 (niet 570489!).

Goedkeuring CE  
UKCA  
 
Nominale stroom 2  
Omgevingstemperatuur -20  
80  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP67  
Connectortype 1 8-pol. M12-connector (fem.)  
Codering van M12-connector 1 A-gecodeerd  
Connectortype 2 8-pol. M12-connector (male)  
Codering van M12-connector 2 A-gecodeerd  
Connectortype 3 8-pol. M12-connector (female)  
Codering van M12-connector 3 A-gecodeerd  
Materiaal draadring connect. 1 Zn, vernikkeld  
Materiaal draadring connect. 2 Zn, vernikkeld  
Materiaal draadring connect. 3 Zn, vernikkeld  
Behuizingsmat. connector 3 TPU  
Contactoppervlakken mater. 1 Au  
Contactoppervlakken mater. 2 Au  
Contactoppervlakken mater. 3 Au  
Materiaal van de afdichting FKM  
Materiaal van de pennen CuZn, verguld  
Materiaal van de bussen CuZn, verguld  
Kleur van de behuizing zwart  
Behuizingsmateriaal TPU  
Nettogewicht 28  
Brutogewicht 29  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272692  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548088281  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1