Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"570410","name":"PSEN ml s 2.2 unit","price":"420.87","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN ml s 2.2 unit
Productnummer: 570410
GTIN: 4046548090420
Veiligheidsvergrendeling PSENmlock, uniek gecodeerd, metveiligheidsschakelaar
en actuator, met vergrendeling, met power reset, 12-pol. M12-connector(male),
kabel van 0,23 m, serieschakeling
Eenheid
Uw prijs
€420.87
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
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
| Sensorprincipe | Transponder |
| Codeerniveau volgens ISO 14119 | hoch |
| Classificatie vlg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder codering | unicat |
| Soort reset | Power Reset |
| Serieschakeling geschikt | ja |
| Apparaatvariant | Unit |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 1 |
Ingangen
| Aantal ingangen | 4 |
| Gelijkspanning op ingang | 24 V DC |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
| Aantal melduitgangen | 1 |
| Potentiaalscheid. HG-uitgangen | nein |
| HGU kortsluitvast | ja |
| Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 | DC-13 |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | 0 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93 % r. F. bei 40 °C |
| EMC volgens norm .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
| Beschermingsgraad behuizing |
IP65
IP69 IP67 |
| UL beschermingsgraad (type) | type 1 |
Times
| Pulsduur Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Mechanische gegevens
| Buigradius (bij aanleggen) K1 | 5 x Ø |
| Noodontgrendeling aanwezig | nein |
| Opwaartse verplaatsing max. | +/-3,0 mm |
| Max. hoekverplaatsing om X-as | +/-2,0 deg |
| Max. hoekverplaatsing om Y-as | +/-2,5 deg |
| Max. hoekverplaatsing om Z-as | +/-7,5 deg |
| Max.verplaatsing sluitrichting | +/-2 mm |
| Actuator type 1 | PSEN ml 2.1 |
| Aansluitingstype | M12, 12pol. male |
| Leidingen kabel | LiYY 12 x 0,25 mm2 |
| Productmateriaal |
Zn
Aluminium Stahl verzinkt Edelstahl Kunststoff |
| Afmeting hoogte | 217.2 |
| Afmeting breedte | 40 |
| Afmeting diepte | 40 |
| Nettogewicht | 1100 |
| Brutogewicht | 1450 |
Transponder
| Bedrijfsfrequentie | 122 kHz - 128 kHz |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27272603 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548090420 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€88.37
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€63.78
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€42.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€49.82
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€63.01
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€87.75
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€110.30
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 0,5 m
€37.53
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1 m
€38.92
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1,5 m
€39.82
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€123.11
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1 m
€32.45
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€37.53
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€41.33
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€46.41
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€57.81
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€79.37
PSEN ml escape release extension
570462
Verlengstukken voor de noodontgrendeling, 25 mm verlengingselementen,
roestvrij staal
€8.58
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
570463
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 1,5 m, hyg. design 1, inhoud van de verpakking =trek-drukkabel met
bedienelement en montagetoebehoren
€191.25
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 0,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement. Let bij deze variant op een zo recht
mogelijke inbouw. Bij de noodontgrendelingen met bestelnr. 570466 en
570467 kan het buigen van de trek-drukkabel de functionaliteitverminderen en de
levensduur verkorten.
€109.23
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 0,75 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement. Let bij deze variant op een zo recht
mogelijke inbouw. Bij de noodontgrendelingen met bestelnr. 570466 en
570467 kan het buigen van de trek-drukkabel de functionaliteitverminderen en de
levensduur verkorten.
€109.23
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 1,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€109.23
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 1,25 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€109.23
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 2,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€110.78
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 2,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€111.23
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 3,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€117.95
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 3,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€121.67
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 4,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€124.17
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adapter voor het uitlijnen van de PSENmlock bedienpen voor kleinedeuren: radius 300-500 mm. Inhoud van de verpakking = 1 adapter
€62.73
PSEN ml actuator center ring
570485
Centreerring voor PSENmlock bedienpen. Hij is vooral geschikt voor
kleine deuren. Inhoud van de verpakking = 1 centreerring
€24.73
PSEN ml Y junction M12
570486
Connector, Y-adapter, IP67, M12 connector (X1, verwerkingseenheid),
8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X3, sensor), 12-polig, A-
gecodeerd en M12 connector (X2, sensor/volgende connector), 8-
polig, A-gecodeerd, voor aansluiting voor serieschakeling van PSENmlock.
€21.05
PSEN ml end adapter
570487
Connector, afsluiting-adapter, IP67, M12 connector (X2,
verwerkingseenheid/vorige connector), 8-polig, A-gecodeerd op M12
connector (X3, sensor), 12-polig, A-gecodeerd, voor afsluiting van de
serieschakeling van PSENmlock.
€21.05
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
570489
Connector, Y-adapter, IP67, M12 connector (X2,
verwerkingseenheid/vorige connector), 8-polig, A-gecodeerd op M12
connector (X3, sensor), 8-polig, A-gecodeerd en M12 connector
(X1, sensor/volgende connector), 8-polig, A-gecodeerd, voor aansluiting
voor integratie van de PSENcode in de serieschakeling van PSENmlock, bij
gebruik van SDD overeenkomstig het gebruikte PSENcode-type een
andere Y-adapter verwenden: 540315, 540316, 540337, 540338 (niet
570489!).
€21.05
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Boutenset voor de montage van de PSENmlock bedienpen op deurgreepeenheiden
hoekstuk voor klapdeuren, inhoud van de verpakking = 2 inbus
bouten M5x12, 1 veiligheidsschroef met eenwegsleuf M5x12
€2.27
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Boutenset voor de montage van de PSENmlock bedienpen op deurgreepeenheiden
schuifdeuren, inhoud van de verpakking = 2 inbusbouten M5x16, 1
veiligheidsschroef met eenwegsleuf M5x16
€1.98