text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN cable M12-12sf 20m

Productnummer: 570354
GTIN: 4046548088885
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m

Eenheid

Uw prijs

€70.28

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Nominale stroom 2  
Typ. kabelweerstand K1
Specif. doorgangsweerst. K1 >= 1E+16 ohm*cm  
Omgevingstemperatuur -30  
80  
Lucht- en kruipwegen naar IEC 60664-1  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
3  
Beschermingsgraad behuizing IP67  
Connectortype 1 12-pol. M12-connector (fem.)  
Vorm van connectortype 1 recht  
Codering van M12-connector 1 A-gecodeerd  
Materiaal draadring connect. 1 GD-Zn, Ni  
Contactoppervlakken mater. 1 CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.  
Materiaal van de afdichting FPM  
Materiaal van de bussen CuZn  
Kabelmateriaal K1 Cu  
Isolatiemateriaal leiding K1 PP (9Y)  
Kabeltype K1 Li9Y11Y  
Kabellengte 20  
Tolerantie van kabellengte K1
Kleur van kabelbuitenmantel 1 Signaalgeel RAL 1003  
Kleur van de behuizing zwart  
Materiaal van kabelmantel 1 TPU / TPE-U  
Sleepvermogen van kabel 1 ja  
Buigradius (bij aanleggen) K1 6 x Ø  
Max. buitendiameter kabel K1 5.9  
5.9  
Doorsnede geleider 0.25  
0.25  
Kabeldoorsnede AWG K1 24  
Afscherming K1 nee  
Aantal aders 12  
Goedkeuringen van kabel K1 UL AWM-style 20233  
Goedkeuringen van stekker 1 UL 94  
Halogeenvrij Ja  
Oliebestendigheid
Vlambestendigheid UL94-V0  
UL VW1, FT1  
Behuizingsmateriaal TPU, UL94  
Koppel vergrendelingsschroef 0,6 Nm  
Nettogewicht 884  
Brutogewicht 894  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 6c  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27060311  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548088885  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1