Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"570311","name":"PSEN rs spring 300","price":"71.53","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN rs spring 300
Productnummer: 570311
GTIN: 4046548062847
Kabeltrekveer voor veerkracht van max. 300 N.
Eenheid
Uw prijs
€71.53
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
| Omgevingstemperatuur |
-25
70 |
Mechanische gegevens
| Afmeting hoogte | 50 |
| Afmeting breedte | 300 |
| Afmeting diepte | 90 |
| Nettogewicht | 576 |
| Brutogewicht | 638 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 6a |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27272691 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000017 |
| ETIM reference feature | EC002026 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062847 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 73202081 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |