Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"570308","name":"PSEN rsm 1.0-300-0-1-0","price":"93.97","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080VP"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN rsm 1.0-300-0-1-0
Productnummer: 570308
GTIN: 4046548104943
Trekkoordschakelaar incl. noodstopknop, haakse kop rechts,
metalen behuizing, 2 NC- en 2 NO-contacten, max. veerkracht 300 N
Eenheid
Uw prijs
€93.97
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
CCC
CE cULus Listed |
Technische data
Relais uitgangen
| Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
| Spanning AC15 veiligheidscont. | 240 V |
| Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 3 A |
| Spanning DC13 veiligheidscont. | 250 V |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | -30 - 75 °C |
| Beschermingsgraad behuizing | IP67 |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmat. onderste deel | Spuitgietaluminium |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | Spuitgietaluminium |
| Materiaal bedienpen | Zn-gegoten |
| Aansluitklem | Schroefklem |
| Afmeting hoogte | 115 mm |
| Afmeting breedte | 111 mm |
| Afmeting diepte | 67 mm |
| Nettogewicht | 464 g |
| Brutogewicht | 611 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27270607 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000017 |
| ETIM reference feature | EC002033 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548104943 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Koord voor trekkoordschakelaar PSEN rs. Koorddiameter 3 mm /
manteldiameter 4 mm. PVC-mantel, rood. Rol van 50 m.
€132.30
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Koord voor trekkoordschakelaar PSEN rope. Koorddiameter 3 mm /
manteldiameter 4 mm. PVC-mantel, rood. Rol van 100 m.
€264.18
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabelrol, TPU/TPE-U, geel RAL1003, 8x0,25, geschikt voor
sleepketting,kleur
van de aders: wit, bruin, groen, geel, grijs, roze, blauw, rood,
kabellengte: 200 m
€424.72