Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"570301","name":"PSEN rs1.0-175","price":"168.8","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080ED"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN rs1.0-175
Productnummer: 570301
GTIN: 4046548062717
Trekkoordschakelaar incl. noodstopknop, metalen behuizing, 2xNC+2xNO
contact, max. veerkracht 175 N.
Eenheid
Uw prijs
€168.80
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
UKCA BG cCSAus EAC |
Technische data
Relais uitgangen
| Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
| Spanning AC15 veiligheidscont. | 240 V |
| Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 3 A |
| Spanning DC13 veiligheidscont. | 250 V |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | -30 - 80 °C |
| Beschermingsgraad behuizing | IP67 |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmat. onderste deel | Spuitgietaluminium |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | Spuitgietaluminium |
| Materiaal bedienpen | Zn-gegoten |
| Aansluitklem | Schroefklem |
| Afmeting hoogte | 88 mm |
| Afmeting breedte | 282 mm |
| Afmeting diepte | 90.1 mm |
| Nettogewicht | 933 g |
| Brutogewicht | 1052 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
6b
6c |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27270607 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000017 |
| ETIM reference feature | EC002033 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062717 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€15.72
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.83
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€37.66
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€56.92
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Koord voor trekkoordschakelaar PSEN rs. Koorddiameter 3 mm /
manteldiameter 4 mm. PVC-mantel, rood. Rol van 50 m.
€132.30
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Koord voor trekkoordschakelaar PSEN rope. Koorddiameter 3 mm /
manteldiameter 4 mm. PVC-mantel, rood. Rol van 100 m.
€264.18
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabelrol, TPU/TPE-U, geel RAL1003, 8x0,25, geschikt voor
sleepketting,kleur
van de aders: wit, bruin, groen, geel, grijs, roze, blauw, rood,
kabellengte: 200 m
€424.72
PDP67 F 8DI ION
773600
Decentrale ingangsmodule voor PNOZmulti, beschermingsgraad IP67,aansluiting via
verbindingsmodule, 8 veilige digitale ingangen, 8 uitgangenconfigureerbaar
als standaard, testpuls of 24 V.
€241.39