Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"570260","name":"PSEN me4AS","price":"12.02","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GM"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN me4AS
Productnummer: 570260
GTIN: 4046548002638
Standaardbedienpen voor mechanische veiligheidsvergrendeling PSEN me4.
Eenheid
Uw prijs
€12.02
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
cCSAus TÜV |
| Apparaatvariant | Actuator |
Technische data
Mechanische gegevens
| Nettogewicht | 9 g |
| Brutogewicht | 10 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27272606 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548002638 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€15.26
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.14
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€36.56
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€55.26
PDP67 F 8DI ION
773600
Decentrale ingangsmodule voor PNOZmulti, beschermingsgraad IP67,aansluiting via
verbindingsmodule, 8 veilige digitale ingangen, 8 uitgangenconfigureerbaar
als standaard, testpuls of 24 V.
€234.36