text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN me2AR

Productnummer: 570206
GTIN: 4046548002799
Radiusbedienpen voor mechanische veiligheidsvergrendeling PSEN me2.

Eenheid

Uw prijs

€53.81

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
cCSAus  
TÜV  
Apparaatvariant Actuator  
 
Nettogewicht 46  g
Brutogewicht 48  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 6a  
6c  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272606  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548002799  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€15.72
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.83
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€37.66
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€56.92
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Decentrale ingangsmodule voor PNOZmulti, beschermingsgraad IP67,aansluiting via verbindingsmodule, 8 veilige digitale ingangen, 8 uitgangenconfigureerbaar als standaard, testpuls of 24 V.
€241.39