text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN me1.21S / 1AR

Productnummer: 570008
GTIN: 4046548065732
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met radiusbedienpen, vergrendelingsprincipe: veerkracht 1500 N, contacten: 1 M, 3 V, voedingsspanning 110 - 230 V AC.

Eenheid

Uw prijs

€255.34

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
CCC  
UKCA  
BG  
cCSAus  
EAC  
Apparaatvariant Unit  
 
Voedingsspanning (V) 110  V
Type voedingsspanning U1 AC  
Opgenomen vermogen AC 8  VA
Voedingsspanning 2 (V) 230  V
Type voedingsspanning U2 AC  
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 230  V
Max.stroom AC15 veiligh.cont. 2.5  A
Omgevingstemperatuur -25 - 70  °C
Beschermingsgraad behuizing IP67  
Sluitkracht 1500  N
Aansluitklem Veerkrachtklem  
Afmeting hoogte 184  mm
Afmeting breedte 42.5  mm
Afmeting diepte 51  mm
Nettogewicht 337  g
Brutogewicht 515  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272603  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548065732  
Volume 1.330  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€15.72
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.83
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€37.66
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€56.92
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M5x20, materiaal roestvrij staal, VPE = 10 stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
€4.06
PSEN me1AS
PSEN me1AS 570101
Standaardbedienpen voor mechanische veiligheidsvergrendeling PSEN me1.
€27.10
PSEN me1AR
PSEN me1AR 570102
Radiusbedienpen voor mechanische veiligheidsvergrendeling PSEN me1.
€57.39
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabelrol, TPU/TPE-U, geel RAL1003, 8x0,25, geschikt voor sleepketting,kleur van de aders: wit, bruin, groen, geel, grijs, roze, blauw, rood, kabellengte: 200 m
€424.72
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Decentrale ingangsmodule voor PNOZmulti, beschermingsgraad IP67,aansluiting via verbindingsmodule, 8 veilige digitale ingangen, 8 uitgangenconfigureerbaar als standaard, testpuls of 24 V.
€241.39