text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator

Productnummer: 540382
GTIN: 4046548070736
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs1.19, IP67, VPE = 1stuk, OSSD1.

Eenheid

Uw prijs

€36.18

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Sensorprincipe Transponder  
Transponder codering codiert  
Apparaatvariant Betätiger  
 
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -25  
Max. omgevingstemp. bij Hmax
Max. omgevingstemp. bij 2000 m +55 °C  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93 % r. F. bei 40 °C  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 4000 m  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60947-5-2  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP6K9K  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PBT  
Afmeting hoogte 11  
Afmeting breedte 40  
Afmeting diepte 40  
Nettogewicht 20  
Brutogewicht 25  
Bedrijfsfrequentie 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27274002  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548070736  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PSEN screw M5x10 10pcs
PSEN screw M5x10 10pcs 540311
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M5x10, materiaal roestvrij staal, VPE = 10 stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
€4.06
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M5x20, materiaal roestvrij staal, VPE = 10 stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
€4.06

Accessoires voor inbedrijfname

PSEN cs1.19n   1 switch
PSEN cs1.19n 1 switch 540353
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol. M12-connector(male), 4 bedieningsrichtingen, IP67, schakelafstand 21 mm, sao = 15 mm, sar = 40 mm, VP = 1 gecodeerde schakelaar zonder bedienpen.
€172.54