Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"540344","name":"PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m","price":"110.3","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
Productnummer: 540344
GTIN: 4046548063646
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
Eenheid
Uw prijs
€110.30
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
UKCA cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
| Nominale stroom | 2 |
| Typ. kabelweerstand K1 | 78 Ohm/km |
| Specif. doorgangsweerst. K1 | >= 1E+16 ohm*cm |
| Spec. kabelcapaciteit K1 | 60pF/m |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-25
80 |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP67 |
Mechanische gegevens
| Connectortype 1 | 8-pol. M12-connector (fem.) |
| Vorm van connectortype 1 | recht |
| Codering van M12-connector 1 | A-gecodeerd |
| Connectortype 2 | 8-pol. M12-connector (male) |
| Vorm van connectortype 2 | recht |
| Codering van M12-connector 2 | A-gecodeerd |
| Materiaal draadring connect. 1 | CuZn vernikkeld |
| Materiaal draadring connect. 2 | CuZn vernikkeld |
| Contactoppervlakken mater. 1 | Ni, Au gal. |
| Contactoppervlakken mater. 2 | Ni, Au gal. |
| Materiaal van de afdichting | FPM |
| Materiaal van de pennen | CuZn |
| Materiaal van de bussen | CuZn |
| Kabelmateriaal K1 | Cu |
| Isolatiemateriaal leiding K1 | PP (9Y) |
| Kabeltype K1 | Li9Y11Y |
| Kabellengte | 30 |
| Kleur van kabelbuitenmantel 1 | Signaalgeel RAL 1003 |
| Kleur van de behuizing | zwart |
| Materiaal van kabelmantel 1 | TPU / TPE-U |
| Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
| Buigradius (bij aanleggen) K1 | 6 x Ø |
| Max. buitendiameter kabel K1 |
6.2
6.2 |
| Doorsnede geleider |
0.25
0.25 |
| Kabeldoorsnede AWG K1 | 24 |
| Twisting K1 | 8 aders om kabelvulling |
| Afscherming K1 | nee |
| Aantal aders | 8 |
| Goedkeuringen van kabel K1 | UL AWM-style 20549 |
| Goedkeuringen van stekker 1 | UL 94 |
| Goedkeuringen van stekker 2 | UL 94 |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oliebestendigheid | bestendig |
| Vlambestendigheid | cULus 20549 |
| Behuizingsmateriaal | TPU, UL94 |
| Nettogewicht | 1448 |
| Brutogewicht | 1469 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 6c |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27060311 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548063646 |
| Volume | 3.602 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |